La modulation adaptée à chaque type d’usage

Les compresseurs modulants CopelandMC Scroll aident les clients résidentiels et commerciaux
à garder leur sang-froid. Grâce à la technologie de modulation,
ces compresseurs peuvent modifier leur rendement
et ainsi fonctionner plus efficacement à différentes températures ambiantes. La puissance de chaque compresseur
varie en fonction de la demande en matière de climatisation, ce qui permet de réduire
la consommation d’énergie tout en maintenant le niveau de confort.

Avantages des compresseursmodulants à spirale Copeland :
• Réduction de l’humidité
• Contrôle plus précis de la température
• Augmentation des économies d’énergie

Read More...
La modulation adaptée à chaque type d’usage

Gamme de compresseurs modulants résidentiels

Compresseur à vitesse variable résidentiel

Vitesse variable

Les compresseurs à vitesse variable CopelandMC Scroll offrent le contrôle le plus précis de la température et de l’humidité.

Nouvelle recherche sur les propriétaires

Emerson a récemment mené une enquête auprès d’environ 1 500 propriétaires immobiliers américains afin de déterminer les caractéristiques les plus importantes qu’ils prennent en compte lors de l’achat de systèmes de climatisation et de chauffage, ce qui caractérise un degré élevé de satisfaction à l’égard de leur entrepreneur CVAC, et les facteurs qui pourraient empêcher quelqu’un d’acheter un nouveau système CVAC pour remplacer un système plus ancien et problématique.

Read More...
Nouvelle recherche sur les propriétaires
Activez JavaScript pour accéder à ce site Web.