ProAct™ Transport
Obtenez des renseignements exploitables partout dans le monde grâce à notre solution intégrée de gestion de la chaîne du froid.
ProAct Transport ajoute de la valeur à chaque maillon de la chaîne avec une gestion avancée et complète des conteneurs frigorifiques pendant le transport intermodal - à bord des navires, dans les terminaux et pendant le transport ferroviaire et routier.
Relié à REFCON6 à bord des navires, ProAct Transport permet une surveillance de bout en bout des réfrigérateurs et une gestion efficace des équipements pour l’ensemble de la chaîne du froid pendant le transport intermodal.
En associant des abonnements pour les conteneurs frigorifiques, les navires et le train, vous pouvez avoir l’assurance que vos marchandises et équipements sont surveillés à chaque étape du cycle de transport intermodal.
Que ce soit pour améliorer la visibilité des tâches de manutention ou l’état des machines frigorifiques, ProAct Transport fournit des informations exploitables à votre centre de gestion des opérations.
Hébergé dans le nuage et doté d’interfaces utilisateur et d’interfaces de programmation d’applications (API) sécurisées, ProAct Transport peut être utilisé de manière autonome ou intégré à des opérations personnalisées. Il permet des interactions avec les clients fondées sur des données et des prises de décision également fondées sur des données pour ce qui est de la maintenance et des réparations.
S’appuyant sur notre solution REFCON pour les navires et les terminaux, ainsi que sur notre gamme de modems, ProAct Transport offre une visibilité partout dans le monde et en temps réel des conditions de fonctionnement des conteneurs frigorifiques.
Les services et solutions ProAct Transport de Copeland assurent la protection des marchandises et des équipements à l'échelle mondiale.Qu'il s'agisse de fruits de mer vivants, de caviar, de plasma sanguin ou de produits pharmaceutiques, nos clients utilisent ProAct pour assurer quotidiennement la livraison sûre et sécurisée de leurs cargaisons de grande valeur. Les denrées périssables délicates, la viande et les fruits de mer réfrigérés et congelés sont surveillés à bord des navires et dans les centres opérationnels par des experts compétents.
Mais ce n'est pas tout : ProAct Transport fournit aux équipes opérationnelles des informations fiables et actualisées sur les performances des machines frigorifiques, ce qui permet aux compagnies de transport de s’assurer qu’un conteneur frigorifique en bon état est utilisé pour votre cargaison, éliminant ainsi les problèmes liés à l'équipement et au conteneur.
Série de webinaires abordant les principaux avantages, les applications et les dernières avancées en matière de technologie de surveillance des conteneurs frigorifiques.