Compresseurs à deux étages CopelandMC Scroll
La précision dans le contrôle de l’humidité et de la température, associée à des économies d’énergie substantielles, font des compresseurs Scroll à deux étages un choix pratique.
Les systèmes utilisant des compresseurs à spirale à deux étages Copeland fonctionnent normalement à 65 % de leur capacité totale, ce qui permet des cycles plus longs qui réduisent l’humidité relative et les fluctuations de température. Lorsque la température extérieure augmente et que la demande en matière de climatisation s’accroît, le thermostat le détectera et signalera au compresseur de passer à 100 % de sa capacité jusqu’à ce que le seuil de température intérieure fixé soit atteint.
Pour usage résidentiel et commercial léger
Compresseur nouvelle génération à deux étages pour usage résidentiel et commercial léger
Compresseur conforme à la réglementation 2023 pour usage résidentiel et commercial léger.
Dans cet épisode, des entrepreneurs locaux et les coanimatrices Lindsay Headings et Vickie Blakey rencontrent trois experts du service à la clientèle de Logan A/C and Heat Services pour discuter de leur stratégie de vente des systèmes à deux étages Trane 16-18 SEER. Ces experts de l’industrie abordent les avantages de parler de la technologie à deux étages avec les propriétaires, le confort à prix abordable, la fiabilité et bien d’autres sujets.
Solutions de climatisation Emerson conformes à la réglementation
Restez informé des dernières nouvelles sur la technologie Scroll de CopelandMC! Suivez-nous sur LinkedIn.