Compressori Copeland Scroll per applicazioni autobus

Grazie a un design completamente ermetico, i compressori Copeland Scroll eliminano il potenziale rischio di perdite di refrigerante attraverso la tenuta dell'albero di trasmissione, un problema che si riscontra spesso nell'uso dei compressori aperti per il condizionamento dell'aria su autobus e in altre applicazioni. Ciò contribuisce all'affidabilità del sistema e al rispetto dell'ambiente. Grazie al minor numero di parti mobili, i compressori scroll risultano più affidabili di quelli a pistone nelle applicazioni per i trasporti.

Copeland fornisce compressori scroll con capacità di raffreddamento e riscaldamento di 7-35 kW per il condizionamento dell'aria su autobus tradizionali, ma anche per gli autobus elettrici. Le pompe di calore con refrigerante naturale R290 sono la soluzione ideale per gli autobus elettrici.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Compressori Copeland Scroll per applicazioni autobus
Compressori Copeland Scroll per il raffreddamento e il riscaldamento di autobus

Linea per applicazioni autobus




Compressori Copeland Scroll per applicazioni ferroviarie

Copeland può vantare molti anni di esperienza nella fornitura di compressori affidabili per il condizionamento dell'aria sui treni. Compattezza e peso ridotto sono i punti di forza intrinseci del design dei compressori Copeland Scroll. Copeland fornisce per questo tipo di applicazione compressori scroll standard e digital con capacità di raffreddamento e riscaldamento di 7-35 kW.

I compressori Copeland Scroll possono essere utilizzati in configurazione multipla per arrivare ad ottenere migliori prestazioni ed anche essere integrati in sistemi reversibili per migliorare le prestazioni di riscaldamento.

Data la necessità di passare ad altri tipi di refrigeranti con un GWP più basso, Copeland propone alternative adatte a refrigeranti a media e bassa pressione. 

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Compressori Copeland Scroll per applicazioni ferroviarie
Compressori Copeland Scroll per il raffreddamento e il riscaldamento nel settore ferroviario

Linea per applicazioni ferroviarie








Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.