Compressori Copeland Scroll ZR(D)*KRE

I modelli standard e digitali della gamma di compressori Copeland Scroll™ ZR*KRE per R450A e R513A sono progettati per applicazioni comfort e raffreddamento di precisione e processo in sostituzione dell'R134a. Sono costruiti per garantire l'affidabilità con i refrigeranti contenenti HFO. Presentano un ampio campo operativo, con temperature di evaporazione che vanno da -20°C a +25°C e temperature di condensazione da +10°C a +75°C. I modelli ZRD*KRE con tecnologia Digital offrono una modulazione continua dal 10% al 100%. La gamma ZR(D)*KRE soddisfa le esigenze delle applicazioni industriali con i nuovi refrigeranti.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R-450A, R-513A, R-407C, R-134a
Tensioni nominali
230, 400, 460 V
Frequenza
50, 60 Hz
Applicazioni
Alta temperatura
Intervallo di potenza frigorifera
Da 3,09 a 13,4 kW
Prestazioni riferite alle condizioni
EN12900, applicazione HT

Funzionalità

  • Progettato per funzionare con i refrigeranti R450A, R513A
  • Può raggiungere un surriscaldamento di 5K per offrire prestazioni migliori e per soddisfare i requisiti di temperatura del sistema
  • Flessibilità con un'ampia gamma di compressori e tecnologia di modulazione
  • Adattabilità radiale e assiale della tecnologia Copeland Scroll per un'affidabilità e un'efficienza superiori
  • Raggiunge gli obiettivi di efficienza di secondo livello SEPR
  • Capacità fissa e Digital Scroll per soddisfare le esigenze di modulazione delle applicazioni
  • Compressori certificati CE e UL

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents