Calcolatore della carica di refrigerante (A2L)

Calcolatore della carica di refrigerante

Il modo più semplice per calcolare i limiti di carica del refrigerante per i sistemi di refrigerazione, condizionamento dell'aria e a pompa di calore

Calcolatore della carica di refrigerante Copeland in poche parole:

  • Strumento che supporta il calcolo della carica massima possibile di refrigerante A2L, in conformità alla norma di sicurezza EN 378-1
  • Per qualsiasi tipo di sistema di refrigerazione e tipo di refrigerante, il progettista del sistema deve rispettare un requisito generale per eseguire una valutazione del rischio.
    • Nei sistemi con refrigeranti A2L, è necessario considerare anche l'aspetto dell'infiammabilità. Uno dei criteri risultanti è la limitazione della quantità massima di refrigerante.
    • La norma di sicurezza generale EN378-1 specifica i dettagli e i calcoli di base necessari per determinare la carica massima possibile di refrigerante con i refrigeranti A2L.
  • Il calcolatore della carica di refrigerante assume come parametro di input le diverse categorie per il calcolo e offre un metodo semplice e rapido per determinare la quantità massima possibile di carica
  • Vengono prese in considerazione varie classificazioni, come la classe di ubicazione del sistema di refrigerazione, la categoria dell'area di accesso, la selezione delle applicazioni, il tipo di refrigerante e le dimensioni della stanza.
  • Il calcolo si può attualmente applicare ai seguenti refrigeranti: R454C, R454A, R455A, R454B, R452B, R152a, R1234yf e R1234ze


Scarica il calcolatore della carica di refrigerante

Il calcolatore della carica di refrigerante di Copeland è ora disponibile per il download.

Scarica il calcolatore di carica del refrigerante Copeland per calcolare i limiti di carica del refrigerante per sistemi di refrigerazione, condizionamento dell'aria o pompe di calore in relazione all'ubicazione scelta, all'applicazione selezionata e alla classe di accessibilità in base allo standard di sicurezza EN 378-1, allegato C

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Il calcolatore della carica di refrigerante di Copeland è ora disponibile per il download.


Nella scheda "Download" è possibile scaricare l'ultima versione dello strumento di calcolo della carica di refrigerante di Copeland. 

Per utilizzare il calcolatore della carica di refrigerante: 

  1. Fare clic sul link di download e scaricare il file sul proprio hard disk. A questo punto è possibile lavorare offline. 

  2. Seguire le istruzioni contenute nella scheda "Information How to use" (Informazioni per l'uso) del calcolatore della carica di refrigerante

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.