Compressori Copeland Scroll ZH*KCU

I compressori Copeland Scroll™ per propano sono disponibili con capacità di raffreddamento e riscaldamento comprese tra 4 e 16 kW e fino a 32 kW per le applicazioni tandem. Grazie alle eccellenti qualità termodinamiche del refrigerante R290 ed alla temperatura di mandata del compressore estremamente bassa, i modelli ZH*KCU offrono prestazioni molto elevate, un’incredibile efficienza ed un più ampio campo operativo rispetto ai modelli R407C e R410A. Questi compressori scroll soddisfano gli standard di affidabilità di Emerson.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R290
Applicazioni
Bassa temperatura, a pavimento, radiatori
Gamma di capacità di riscaldamento
Da 4,69 a 16,90 kW
Prestazioni riferite alle condizioni
Evaporazione -7 °C, condensazione 35 °C, surriscaldamento aspirazione 5 K/sottoraffreddamento 4 K

Funzionalità

  • Ampio campo operativo
  • Design completamente ermetico
  • Alta efficienza con minori costi operativi
  • Certificato ATEX Classe II

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents