Cargo-FacilityMon-H002

設備の温度モニタリング

温度のコンプライアンスデータをいつでもどこでも

AutoSense Facility

倉庫や食品加工工場、冷蔵室、冷凍庫、冷凍冷蔵ケースなど、通常移動しない場所の温度をモニタリングします。


  • 電子メール / テキストメッセージによるアラートを自動発信
  • グラフオーバーレイ / マッピング
  • 自動レポート発行
  • インシデント報告と監査証跡
  • クラウドにデータを集中的に保存


AutoSense Facility コールドチェーン監視システムは、温度データを収集し、クラウドベースのストレージに保管して集中管理し、アラートやコンプライアンスレポートを自動的に作成します。 


簡単に導入できるシステムで、温度データを収集し、クラウドベースのデータベースに保管して集中管理し、アラートやコンプライアンスレポートを自動的に作成します。セルラー接続を活用するクラウドデータベースに接続しているゲートウェイが使用されます。設備全体のモニタリングポイントにワイヤレスセンサを設置し、あらかじめ決められた間隔でゲートウェイと通信します。すべてのデータはクラウドにアップロードされ、オンデマンドで施設のマッピングを行うことが可能です。すべてのゲートウェイには、停電時のバッテリバックアップが実装されています。また、セルラー通信と無線通信を使用するため、既存の IT システムへの影響は最小限に抑えられます。


継続的な可視化

設備モニタリングに使用するものと同じゲートウェイを、温度モニタリングプログラムの一部としても使用でき、サプライチェーンを継続的に可視化することができます。すべてのゲートウェイには、停電時のバッテリバックアップが実装されています。


オンデマンド設備マッピング

設備全体のモニタリングポイントにワイヤレスセンサを設置し、あらかじめ決められた間隔でゲートウェイと通信します。すべてのデータはクラウドにアップロードされ、設備のマッピングを行うことが可能です。


ネットワークへの影響は最小限

このシステムは簡単に導入することができ、アップグレードと拡張にも対応しています。また、セルラー通信と無線(915MHz)通信を使用するため、既存のネットワークシステムへの影響は最小限に抑えられます。

Read More...
AutoSense Facility
このウェブサイトを使用するには JavaScript を有効にしてください。