Tecnologia scroll CO₂ Copeland™

Tecnologia scroll CO₂ Copeland™

La rivoluzione prossima ventura nella refrigerazione commerciale: la nostra tecnologia a CO2 in breve.

L'inventiva si unisce alla tecnologia

L'inventiva soddisfa la tecnologia

Introduzione dei nostri compressori scroll CO₂ transcritici

La tecnologia scroll Copeland CO₂ è un punto di svolta

Con l'introduzione dei nuovissimi compressori scroll CO2, Copeland sta facendo un grande passo avanti nel settore della refrigerazione: i nuovi compressori sono dotati di Dynamic Vapor Injection (DVI) che consente ai sistemi booster a CO2 di funzionare in modo più fluido ed efficiente in tutti i climi. Inoltre, sono disponibili versioni a velocità fissa e variabile, per migliorare ulteriormente la flessibilità e l'efficienza. Ne consegue che i compressori funzionano sempre a velocità ottimale, rendendo obsolete le inefficienti operazioni di accensione/spegnimento.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura La tecnologia scroll Copeland CO₂ è un punto di svolta

Trasferimento dei vantaggi della digitalizzazione nella pratica

La tecnologia alla base delle soluzioni scroll CO2 Copeland prevede la digitalizzazione end-to-end dei componenti del sistema. Questo apre opportunità di vasta portata per l'ulteriore aumento di affidabilità ed efficienza. I dati ottenuti durante il funzionamento effettivo garantiscono che i sistemi operino in modo sicuro, per una corretta conservazione degli alimenti, e consentono ai clienti di monitorare e valutare le prestazioni complessive del sistema in modo ancora più preciso. Poiché la nostra soluzione IoT-ready produce dati in un formato aperto, non esiste un limite ai modi in cui i clienti possono filtrare le informazioni pertinenti.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasferimento dei vantaggi della digitalizzazione nella pratica
Elettronica intelligente per prestazioni ottimizzate del sistema
CO₂ come refrigerante naturale

Copeland CO₂ in applicazioni commerciali – refrigerante di scelta

I nostri innovativi compressori scroll CO2 rendono il refrigerante naturale facile ed economico da utilizzare nei supermercati di dimensioni medio-piccole e consentono l'implementazione su larga scala in tutte le aree del mondo. Insieme all'innovativa gamma di compressori, Copeland ha sviluppato anche una nuova linea di unità di refrigerazione che combina questa tecnologia scroll all'avanguardia con l'elettronica intelligente.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Copeland CO₂ in applicazioni commerciali – refrigerante di scelta

Miti sfatati sul CO₂: separare i fatti dalla finzione

L'uso della CO2 come alternativa naturale solleva molti dubbi, non solo quando viene utilizzato in applicazioni di refrigerazione: le soluzioni a base di CO2 -non sono grandi, complesse e costose? Sono adatte per l'uso in climi caldi? Il CO2 rappresenta un rischio per la sicurezza durante il funzionamento? E insomma, non è un gas serra nocivo per l'ambiente? Sulla base della sua vasta esperienza nella tecnologia di refrigerazione, Copeland si esprime con chiarezza.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Miti sfatati sul CO₂: separare i fatti dalla finzione
Miti sfatati sul CO₂ - Emerson fornisce le risposte
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.