Programmable-Controllers-header

Controllori programmabili

Soluzioni ottimali per tutte le esigenze di HVAC/R con alti livelli di tecnologia.

Controllori programmabili per uso generale

Controllori programmabili per tutte le applicazioni tipiche del mondo PLC; essi trovano collocazione in centri commerciali, ospedali, aeroporti, cantieri navali, impianti di gestione energetica e altro. Offrono un elevato livello tecnologico e si contraddistinguono per connettività verso l’esterno e programmabilità.




Trasmettitori di pressione

I trasmettitori di pressione convertono una pressione in un segnale elettrico di uscita lineare adatto al controllo della commutazione di semplici compressori e ventole

Driver

Driver universali del motore passo-passo per consentire l'esercizio delle valvole di controllo elettriche per diverse funzioni.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.