iProGENIUS

iProGENIUS è la famiglia Dixell di controllori programmabili che offre soluzioni ottimali per tutte le necessità HVACR. Sono ideali per tutte le applicazioni nel mondo dei PLC compresi centri commerciali, ospedali, aeroporti, cantieri navali, impianti di gestione dell'energia ed altro. Questi controllori offrono un livello elevato di tecnologia per semplificare la connettività esterna e la programmabilità, fornendo risposte semplici alle necessità degli utenti.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-10 di 17 risultati per Products
:
Alloggiamento
ABS autoestinguente
Custodia
4 DIN: anteriore 70x110 mm; profondità 60 mm 10 DIN: anteriore 110x175 mm; profondità 60 mm
Montaggio
Montaggio su guida DIN o montaggio a parete mediante staffe integrate
Connessioni
morsettiera a baionetta ed a vite scollegabile
Alimentazione elettrica
24 V c.a./c.c. (da TF20D/TF40D)
Assorbimento
20 VA max.
Display
4 cifre, LED rossi altezza 8,5 mm 4 cifre, LED gialli altezza 7,5 mm
Temperatura di esercizio
-10÷60 °C
Temperatura di stoccaggio
-30÷85 °C
Umidità relativa
20÷85% (senza condensa)
Risoluzione
8 bit
Precisione (a temperatura ambiente)
±1 °C

Funzionalità

  • Potente piattaforma basata sul sistema operativo LINUX su microprocessori ARM9 (200 MHz/32 bit)
  • Server Web interno con sito Web standard e personalizzato
  • Ethernet per il collegamento ad una rete intranet-internet e ad altri controllori per la gestione delle applicazioni distribuite
  • Uscita USB che consente di scaricare parametri, registro di dati/allarmi e di caricare applicazioni e parametri
  • Uscita seriale RS485 master/slave per connessione a sistemi di supervisione e controllo XWEB o ad applicazioni sviluppate da sistemi di terze parti
  • Le comunicazioni BACnet® consentono al sistema di integrarsi facilmente con diversi prodotti garantendo completa interoperabilità
  • Collegamento ai moduli di espansione per aumentare la capacità del sistema
  • Collegamento al driver per la gestione ed il controllo delle valvole di espansione elettroniche

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents