Driver per valvola di espansione elettronica passo-passo - IEV ed XEV

IEV ed XEV rappresentano la soluzione Dixell per la gestione delle valvole di espansione elettroniche passo-passo. XEV20D (combinati con controllori iPro), IEV22/24D (con funzionamento autonomo o combinati con controllori evo IC200) consentono la migliore regolazione del surriscaldamento dell'unità. In tal modo si garantiscono prestazioni ottimali dell'unità in ogni condizione meteo, migliorando di conseguenza il risparmio energetico.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
Alloggiamento
ABS autoestinguente
Custodia
anteriore 70x110 mm; profondità 60 mm
Montaggio
Montaggio su guida DIN od a parete mediante staffe integrate
Protezione anteriore
XEV: IP20 IEV: IP10
Connessioni
morsettiera a vite scollegabile
Alimentazione elettrica
24 V c.a./c.c. (da TF20D/TF40D)
Assorbimento
20 VA max. (40 VA max. con 2 valvole)
Display
IEV: 4 cifre, LED rossi altezza 8,5 mm 4 cifre, LED gialli altezza 7,5 mm
Archiviazione dati
nella memoria non volatile (EEPROM)
Temperatura di esercizio
XEV: -10 ÷60 °C IEV: -10 ÷55 °C
Temperatura di stoccaggio
-30÷85 °C
Umidità relativa
20÷85% (senza condensa)
Gamma di misurazione e regolazione
Sonda NTC: -50 °C÷110 °C Sonda PTC: -50 °C÷150 °C Sonda PT1000: -50 °C÷100 °C Sonda di pressione: -0 bar÷50 bar
Risoluzione
0,1 °C 0,1 bar
Precisione (a temperatura ambiente)
±0,8 °C

Funzionalità

  • Maggiori risparmi energetici
  • Supporto per valvola passo-passo unipolare/bipolare
  • Modelli che gestiscono 1 o 2 valvole
  • Uscita RS485 per il collegamento a sistemi di monitoraggio (IEV)
  • Uscita CANBus per il collegamento a controllori iPro nel formato 10DIN (XEV)
  • Uscita LAN per collegamento a controllori IC200 evo (IEV) od iPro (XEV)

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents