Das RMM (Remote Monitoring Modem) ist die wichtigste Komponente für die Powerline-Kommunikation zur Überwachung und Regelung von Containern mit Kältemaschinen.  

Jeder mit einem RMM ausgestattete Container kann Daten zu seinen Betriebsbedingungen und Alarmen an ein zentrales Überwachungssystem übermitteln, wie das REFCON-System.  

Neben der Überwachung kann das RMM auch zur Fernsteuerung mehrerer Funktionen der Kältemaschine verwendet werden, wie die Änderung des Sollwerts, die Einleitung der Abtauung und die Aktivierung der automatischen Inspektion vor Fahrtbeginn. 

RMM Emerson

RMM Merkmale

  • Für alle Container mit Kältemaschinen von Carrier, MCI und Daikin kann dasselbe Produkt verwendet werden
  • Eigenes RMM-Modem für Super Freezer / MP3000 erhältlich
  • RMM ist in Magnum Plus von Thermo King integriert, nur mit einer SW-Option zur Aktivierung
  • Einfache Installation, da alle Marken von Containern mit Kältemaschinen auf ein Fernüberwachungsmodem vorbereitet sind
  • Kompatibilität mit allen Marken und Typen Powerline-basierter Fernüberwachungssysteme
  • Konform mit ISO-Norm 10368 zu hohen Datenraten
  • Einfache Diagnose dank sechs LEDs, die Informationen zum Betriebsstatus und zu Fehlfunktionen anzeigen
Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. RMM Merkmale

Technische Daten

RMM Broschüre herunterladen

Betriebstemperatur:

-40 °C< 85 °C  

Stoßfestigkeit:

20 g eingeschaltet, 100 g ausgeschaltet 

Unterstützte Regler: 














 

Carrier 

  • Microlink 2i 

  • Microlink 3 

Daikin 

  • DECOS III (3) c,d,e,f,g,h 

  • DECOS V (5) 

Starcool 

  • RCCU5 

  • SCC-6 

Thermo King

  • MP3000
  • MP4000


Handbücher und Anleitungen:

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.