REFCON 6 überwacht ein ganzes Schiffs- oder Containerterminal automatisch. Eine Zweiwege-Kommunikation zwischen einem Bediener und jedem einzelnen Container mit Kältemaschine kann rund um die Uhr erfolgen und alle Daten werden für den Ereignisverlauf und zu Dokumentationszwecken aufgezeichnet. REFCON 6 sorgt dafür, dass die Ladung niemals unbeaufsichtigt ist. Es ist eine einfache und unkomplizierte Regelung.

 

Regelung der gesamten Flotte während der Kühlkette mit ProAct Transport  

Daten von REFCON 6-Systemen werden von ProAct Transport konsolidiert und gespeichert. Die Zentralisierung der Daten auf einem sicheren Webserver ermöglicht Reedereien und Containerterminals ein automatisches Fernmanagement aller Container mit Kältemaschine, während des gesamten Transports vom Hersteller zum Zielort.


Bild von C034-refcon
​​​​​​​

Bild von C017-refcon

REFCON 6 Einführungsvideo

Die sicherste Art und Weise, um gekühlte Ladung zu transportieren

„Durch die Nutzung von REFCON an Bord unserer Schiffe mit 1 100 Kältemaschinen können wir in einem Zeitraum von 9 Monaten durch eine Verringerung der  Arbeitszeiten  21 900 € einsparen.“ ​​​​​​​

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die sicherste Art und Weise, um gekühlte Ladung zu transportieren

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.