PlaceHolder

Refrigerated Container Monitoring

Exception management for reefer monitoring on vessels and in terminals

Überwachung von Kühlbehältern (Kältemaschinen) mit REFCON

Der Transport von Waren mit modernen Kältemaschinen ist eine komplexe Angelegenheit. Ladungen wie empfindliche verderbliche Waren, pharmazeutische Produkte, gekühltes oder gefrorenes Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte erfordern eine sorgfältige Überwachung des Containers, um den Transport vom Hersteller zum Verbraucher sicher und zuverlässig zu gestalten.


REFCON unterstützt Technologie gemäß dem Industriestandard ISO10368 und anderen Standards zur Schiffsinfrastruktur. Es ist das branchenführende System zum herausragenden Management von Kältemaschinen auf See oder in Containerterminals und ermöglicht den Kältemaschinentechnikern, sich auf Probleme statt auf die routinemäßige Überwachung der Container zu konzentrieren.


Gemeinsam mit Copeland ProAct™ Transport-Lösung über unser Schiffsabonnement-Programm ermöglicht REFCON Betriebszentren, alle Container mit Kältemaschinen und Ladungen auf See zu überwachen.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überwachung von Kühlbehältern (Kältemaschinen) mit REFCON

Überwachung von Kältemaschinen auf See

Auf einem der riesigen Containerschiffe von heute finden über 2 000 Kühlcontainer Platz, die Ladungen wie Bananen oder gefrorenen Thunfisch oder auch wertvolle pharmazeutische Produkte beinhalten können, je nach der Handelsroute. Auf kleineren Schiffen befinden sich zwar weniger Kältemaschinen, doch das Problem der zweimaligen Überwachung am Tag bleibt bestehen.  


Ob in den rauen Gewässern des Atlantiks oder auf der langen Reise im Pazifik von Lateinamerika nach Asien, das REFCON-System von Copeland ermöglicht der Crew, sich auf die Problembereiche zu konzentrieren, statt zweimal täglich eine Routine-Kontrolle aller Container durchzuführen. REFCON verbindet sich regelmäßig mit jedem Container auf dem Schiff und alarmiert die Crew zu Problemen bei der Ladung oder den Geräten.  

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überwachung von Kältemaschinen auf See
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.