Benutzerfreundliches, markenungebundenes Gerät für die Konfiguration von Containern und für den Download von Datenprotokollen

Ein einziges Softwaretool für alle größeren Hersteller von Container-Kältemaschinen. Widersteht der rauen Umgebung in Containerterminals und beim Schiffstransport, unabhängig von den Einsatzbedingungen

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Benutzerfreundliches, markenungebundenes Gerät für die Konfiguration von Containern und für den Download von Datenprotokollen

LogMan II ist das neueste Tool von Copeland zum Abrufen von Datenprotokollen der Kältemaschinen.  LogMan II basiert auf einer aktualisierten Plattform, dem Workabout Pro 3 -Handheld-Computer.

Diese Plattform bietet im alltäglichen Betrieb verschiedene Vorteile, unter anderem durch die verbesserte Benutzeroberfläche und die zusätzliche Unterstützung für die SG+ Aggregatsregler von Thermo King.  

LogMan II spielt bei der alltäglichen Handhabung von Containern eine wichtige Rolle. Neben der spezifischen Download-Funktion bietet LogMan II zahlreiche weitere Funktionen, die Nutzer bei der routinemäßigen Handhabung von Kühlcontainern unterstützen, zum Beispiel bei der Einrichtung und Sondenkalibrierung. 

Die heruntergeladenen/abgerufenen Containerdaten können zur weiteren Analyse mit LogView an einen spezifizierten PC übertragen werden. 

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
LogMan Pro3

Merkmale 

  • Für das manuelle oder automatische Herunterladen/Abrufen der Datenlogger-Informationen von Containern mit Kältemaschinen 

  • Für das Herunterladen/Abrufen und Übertragen von Protokollen an Computer für die anschließende Analyse bzw. Speicherung mit der LogView-Software

  • Einrichtung von Containerdaten wie Container-ID, Datum und Uhrzeit usw. 

  • Kalibrierung von Frachtsonden 

  • Aktualisieren der Software von Containern mit Kältemaschinen. 

  • Einrichtung der Aggregatskonfiguration

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.