H002-REFCON

Logview

Inspektion der Daten eines Containers mit Kältemaschine

Inspektion der Daten eines Containers mit Kältemaschine

Logview ist eine PC-Software für die Inspektion der Daten, die von der Kältemaschine des Containers heruntergeladen wurden.Protokollansicht detaillierter Inspektionen und Überprüfung der Kältemaschinenleistung und Fahrtenprotokoll. 


LogView stellt leistungsfähige Tools zur Anzeige und Korrelation von Aufzeichnungen, zur dynamischen Grafikdarstellung von Sensordaten und zur Generierung benutzerdefinierter Berichte bereit

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Inspektion der Daten eines Containers mit Kältemaschine

Merkmale

  • Kompatibel mit allen gängigen Reglern für Container mit Kältemaschinen 

  •  Die Daten werden über die Container-ID  ausgewählt

  •  Parallele fensterbasierte Anzeige aller Daten für die ausgewählten Container 

  • Intelligentes Scrollen, um für eine kontinuierliche Datenübereinstimmung in allen Fenstern zu sorgen 

  • Importiert Daten von LogMan, DRU2, DRU2PC, DRU3, Thermo King SmartSponge und PC-PAC 

Dokumente

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.