Hero

Überwachung der Energieversorgung

Unser vollständiges Angebot an Komponenten und Dienstleistungen zur Überwachung der Energieversorgung ermöglicht die Energieverwaltung im Einzelhandel

Durch eine Überwachung der Energieversorgung Energie sparen

Durch eine Überwachung der Energieversorgung Energie sparen

Es ist allseits bekannt, dass ohne eine Messung keine Steuerung möglich ist. Copeland bietet deshalb für den Einzelhandel eine vollständige Palette an Energieüberwachungskomponenten, die es Einzelhändlern ermöglichen, den Stromverbrauch ihrer Anlagen im Rahmen einer kompletten Energieverwaltung zu überwachen. Power-Monitore und Stromsensoren sind mit in einer breiten Palette an Größen und Funktionen erhältlich, für neue Installationen und Nachrüstungen. Bei einer Integration in unsere Anlagenmanagementsysteme ermöglichen diese Power-Monitore Händlern die Durchführung von Lastabwürfen, wenn der Energieverbrauch zu hoch ist, und somit die Senkung oder komplette Vermeidung von hohen Leistungspreisen von Versorgungsunternehmen.

Doch wichtiger ist noch, dass die Überwachung der Energieversorgung es Händlern ermöglicht, an den Berichten zur Energieüberwachung und zu Zielwerten sowie an den Demand-Response-Programmen von Versorgungsunternehmen teilzunehmen, ohne eine zusätzliche Steuerungshardware anbringen zu müssen.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Durch eine Überwachung der Energieversorgung Energie sparen
PPL-RS-FCE-Produkte

ProAct™ Services

2 Millionen verbundene Geräte, 1 individuell anpassbare Lösung, mit der Sie Lebensmittel und Ihr Geschäft nachhaltig optimieren und schützen können

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.