PPL-RS-Distributed-Controllers-hero-banner

Systemsteuerungen

Für Kältetechnik und HVAC

IND-RS-Supermarket Color

Übersicht

Systemsteuerungen werden an einzelnen Kühl- oder HVAC-Anlagen installiert und bieten einen zentralen Steuerungspunkt für alle Aspekte der jeweiligen Anlage. Dann werden sämtliche Informationen über das Gehäuse bzw. die Anlage an die Anlagensteuerung weitergegeben, damit sie extern und lokal angezeigt werden können. Diese Art der Steuerung reduziert den Zeit- und Kostenaufwand bei der Inbetriebnahme, da weniger Leitungen und Rohre benötigt werden und die damit verbundenen Arbeitskosten somit geringer ausfallen. Durch den Einsatz von Systemsteuerungen können Einzelhändler zudem ihren Energieverbrauch senken und andere Einsparungsmöglichkeiten nutzen.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Übersicht
Site Supervisor im Supermarkt

Site Supervisor

Site Supervisor ist eine einfache und flexible Plattform zur Anlagensteuerung und ermöglicht Einzelhändlern die effektive Regelung wichtiger Filialsysteme wie Kältetechnik, HVAC, Beleuchtung und Ähnliches.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.