Anti-Condensate Controllers banner

Anti-Condensate Controllers

Ensure energy-saving optimal operation for anti-condensate heaters in commercial glass door refrigeration cases

Laufzeitvergleich

Antikondensationsregler

Aufgrund ihrer energiesparenden Eigenschaften werden Glastür-Kühlmöbel verstärkt in Supermärkten, Minimärkten und im gemischten Einzelhandel eingesetzt. Beim Versuch, das Schwitzen der Gehäuse zu verhindern, können ihre Antikondensationsheizungen einen unnötigen Energieverbrauch verursachen. Bei dauerhaftem Betrieb kann der zusätzliche Stromverbrauch erheblich sein. Durch eine gezielte Regelung der Antikondensationsheizungen in den Türen wird ein energieeffizienter Betrieb gewährleistet. Ob für eine zentrale oder verteilte Antikondensationsregelung − Copeland bietet die passende Lösung.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Antikondensationsregler
Supermarkt

Fallstudie: Antikondensationsregler

Führende Supermarktkette verringert Energieverbrauch von Antikondensationsheizung um 40 %

Weiterlesen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.