The New Cool - Emerson lancia la tecnologia scroll a CO₂ per la refrigerazione commerciale
VANTAGGI

Massima facilità d'uso

Lavoratore
La pace della mente


Con la nostra tecnologia scroll CO₂, offriamo soluzioni senza preoccupazioni e su misura per le vostre esigenze, garantendovi la massima tranquillità.



Iscriviti qui

Ci impegniamo a fornire soluzioni altamente efficienti. Garantiamo qualità ottimale e piena conformità collaudate in fabbrica. Ma siamo anche convinti che l'efficienza non debba essere complicata. È per questo che abbiamo sviluppato la nostra tecnologia scroll CO2 Copeland.

Semplicità - e perché è importante


The New Cool si basa su un'architettura di sistema semplice, che influisce positivamente sull'intero ciclo di vita di un impianto di refrigerazione: È facile da progettare, da installare e da gestire. Combinando l'innovazione con la semplicità e la facilità d'uso, la tecnologia scroll Copeland CO₂ consente di realizzare soluzioni senza preoccupazioni per una refrigerazione sostenibile e su misura per le vostre esigenze. La nostra tecnologia innovativa offre un'efficienza pari o superiore rispetto ai sistemi standard a compressione parallela, senza l'onere di una maggiore complessità del sistema. Questo apre la possibilità di ridurre significativamente le dimensioni e i costi del sistema, poiché non è necessario un compressore parallelo.

La tecnologia Dynamic Vapor Injection

DVI è un fattore di successo per la semplicità, poiché riduce il numero di componenti necessari nel sistema booster.

Tecnologia di iniezione dinamica del vapore (DVI, Dynamic Vapor Injection)

Niente più problemi di competenza!


Abbiamo ridotto in modo significativo la complessità del progetto del sistema per semplificarvi la vita. L'equipaggiamento della nostra nuova generazione di compressori scroll transcritici CO₂ con l'innovativa tecnologia DVI (Dynamic Vapor Injection) riduce il numero di componenti necessari nel sistema booster. Un concetto avanzato di controllore con parametri preconfigurati e perfettamente abbinati a compressori, sensori e valvole migliora ulteriormente la semplicità e la facilità d'uso. Questo comporta un grande vantaggio: La progettazione, la messa in servizio, il funzionamento o l'assistenza di un sistema dotato di questa nuova soluzione Copeland CO₂ scroll riducono notevolmente la necessità di formazione.

The New Cool CO2 scroll solutions for small & medium sized shop formats

The New Cool

Facile da pianificare

Una soluzione adatta a tutti i climi: la soluzione scroll CO2 di Copeland per applicazioni transcritiche può essere pianificata per un unico design, anche nelle condizioni climatiche più calde. In questo modo si elimina la necessità di layout specifici del sistema, garantendo al contempo la massima efficienza disponibile sul mercato.

  • Raffreddamento adiabatico (sistemi a spruzzo d'acqua sul refrigeratore a gas) nei periodi caldi non necessario
  • Alta velocità del compressore per soddisfare la domanda di picco di raffreddamento dell'ambiente
  • Alta pressione a impianto fermo in sistemi transcritici e subcritici
  • Funzionamento ininterrotto fino a 44 °C di temperatura ambiente
  • La vasta gamma di velocità variabili consente una maggiore flessibilità per rispondere ai carichi


La standardizzazione del design di diversi tipi di sistemi rende più facile per gli OEM, gli utenti finali e gli installatori (minore proliferazione) progettare nuove installazioni di refrigerazione, poiché comporta meno specifiche nelle offerte, meno preventivi di fornitori, meno schemi di strumentazione e tubazioni, meno parti da ordinare, meno pianificazioni di manutenzione.

Avendo sempre la semplicità come stella polare durante lo sviluppo della nuova tecnologia, abbiamo fatto in modo che i nostri clienti possano disporre di tutte le opzioni per la pianificazione del progetto del sistema, indipendentemente da un'architettura centralizzata o decentralizzata o da un'installazione interna o esterna: basta scegliere un numero ridotto di componenti perfettamente combinati per avere ancora a disposizione una vasta gamma di opzioni di pianificazione adatte a tutte le applicazioni.


Pianificazione del design del sistema

Architettura centralizzata e de-centralizzata

Architettura centralizzata

Architettura decentralizzata

  • Complessità del sistema booster ridotta: nessun compressore parallelo necessario, per evitare ulteriori tubazioni, pressostati e controlli dell'olio
  • Il concetto di modularità delle unità di refrigerazione garantisce un'elevata flessibilità e la possibilità di creare soluzioni specifiche per il cliente
  • Flessibilità della disposizione del refrigeratore del gas
  • Flessibilità della disposizione del refrigeratore del gas
  • Una volta in funzione, la tecnologia è particolarmente silenziosa, riducendo significativamente le emissioni sonore rispetto ai sistemi semiermetici equivalenti, consentendo l'installazione in tutti gli ambienti, comprese le aree urbane.
  • Le unità sono caratterizzate da leggerezza e design compatto, per l'uso in aree urbane. 
  • Una soluzione che offre la possibilità di progettare sistemi più compatti e leggeri, riducendo le dimensioni convenzionali dell'impianto booster. La soluzione è ideale per le applicazioni in ambienti con spazi limitati
  • Soluzione plug & play con componenti preconfigurati
Compatto, leggero
Dimensioni compatte, ingombro ridotto e minore peso per una facile gestione e installazione: cosa si può desiderare di più?

Facile da progettare e installare


Le soluzioni scroll CO2 Copeland riducono la complessità dei sistemi, facilitando l'installazione e la messa in opera:

  • Soluzioni qualificate e ottimizzate con componenti prefigurati nel controllore scroll CO2 XC-Pro
  • Meno componenti necessari nella soluzione del sistema booster
  • Meno varianti di sistema per la produzione, il collaudo, la fornitura e l'installazione
  • Unità testate in fabbrica in ogni aspetto e con efficienza conforme a Ecodesign

La tecnologia si concentra sulla semplicità e facilita l'installazione dei sistemi booster e delle unità di refrigerazione:

Soluzione boosterUnità di refrigerazione
  • Soluzioni integrate plug and play (i componenti sono qualificati per integrarsi in modo efficiente) 
  • Leggero e compatto
  • Design compatto e leggero
  • Installazione plug & play con componenti preconfigurati
  • Il controllore elettronico integrato consente una facile installazione, grazie ai parametri già impostati per prestazioni ottimizzate
  • Non è necessario alcun isolamento acustico aggiuntivo

Utilizzo e manutenzione semplificati

La massima semplicità della tecnologia rispetto ai sistemi di compressione standard si evidenzia anche nel funzionamento e nella manutenzione. Il minor numero di componenti richiesti grazie all'innovativa tecnologia DVI (Dynamic Vapor Injection) e al concetto di controllo intelligente per il monitoraggio, il rilevamento degli errori e la diagnosi garantiscono un funzionamento del sistema più affidabile. Ne consegue una riduzione del lavoro necessario per l'utilizzo e la manutenzione. Il basso livello di vibrazioni dei compressori scroll CO2 contribuisce ulteriormente a questo effetto.

La tecnologia scroll CO2 Copeland è di facile utilizzo:

Resilienza elevata e ridotta esposizione ai guasti

Gestione semplificata

  • Il design innovativo scroll CO2 garantisce la massima affidabilità
  • Meno set di parametri a cui abituarsi
  • Meno componenti, ad esempio compressori/unità, sensori, tubi e altri dispositivi (per sistemi booster)
  • Migliore comprensione del comportamento e delle prestazioni del sistema
  • Tutti i componenti sono testati completamente in fabbrica
  • Controlli completamente integrati (monitoraggio, rilevamento guasti e diagnosi)
  • Il livello delle vibrazioni estremamente ridotto dei compressori scroll garantisce la massima protezione dal rischio di rottura delle tubazioni
  • Nessuna necessità di attivare un sistema di raffreddamento adiabatico in piena estate, nessuna preoccupazione per quanto riguarda gli aspetti legali e i potenziali rischi per la salute, come la legionella
  • Pressioni di arresto elevate, ampia gamma di modulazione e gestione del campo operativo, per evitare che il sistema si spenga troppo presto
  • Operazioni affidabili grazie all'elettronica integrata (compressore completamente gestito dal controllore, velocità, mappa...)
  • Meno emergenze dovute a guasti del sistema con picchi di temperatura elevati

La tecnologia scroll CO2 Copeland è di facile manutenzione:

  • Il minor numero di componenti del sistema riduce il lavoro di manutenzione: pianificato o non pianificato
  • Il concetto di controllo avanzato garantisce un funzionamento affidabile, riducendo il lavoro di manutenzione
  • Comunicazione ad accesso remoto per interventi rapidi
  • Circuito di gestione dell'olio semplice e senza problemi
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.