La tecnologia Copeland CO2 scroll consente all'industria di affrontare queste sfide

Tendenze e ambiente di mercato

Refrigerazione commerciale nel contesto della regolamentazione e delle mutevoli esigenze del mercato.

La tecnologia CO2 scroll combina l'inventiva con semplicità e facilità d'uso

Meno è meglio

La nostra tecnologia scroll CO2 combina l'inventiva con semplicità e facilità d'uso. La riduzione della complessità dei sistemi di refrigerazione a CO2 comporta anche la riduzione del rischio di errori. Il risultato è una maggiore affidabilità associata a un'efficienza ottimale.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Meno è meglio

L'economia della tecnologia scroll CO₂ Copeland

L'utilizzo della tecnologia scroll CO2 di Copeland aiuterà i dettaglianti a ridurre in modo significativo il costo totale di proprietà per la refrigerazione: se si valuta il sistema lungo il suo intero ciclo di vita, i risparmi potenziali diventano evidenti.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura L'economia della tecnologia scroll CO₂ Copeland
La tecnologia scroll offre un risparmio potenziale sul costo totale di proprietà
La normativa sui gas F limita l'uso di vari refrigeranti

Regolamentazione e legislazione

I gas F sono dannosi per il clima e contribuiscono al riscaldamento globale. È per questo che le autorità normative del settore ne richiedono la riduzione significativa e globale, con la transizione del settore della refrigerazione verso refrigeranti alternativi, come il CO2. Qui spieghiamo le strutture normative a cui i market player devono conformarsi.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Regolamentazione e legislazione

La natura digitale della tecnologia scroll CO₂ Copeland

La nostra tecnologia non si basa solo su un hardware significativamente migliorato. Grazie alla digitalizzazione end-to-end dei componenti del sistema, offre inoltre opzioni avanzate di utilizzo dei dati, ottimizzazione dell'efficienza e un'affidabilità ancora maggiore.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura La natura digitale della tecnologia scroll CO₂ Copeland
La natura digitale della tecnologia scroll CO₂ Copeland
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.