Il RMM (Remote Monitoring Modem) è il componente chiave nella comunicazione power-line per il monitoraggio e il controllo dei container refrigerati.  

Ogni container è dotato di un RMM in grado di inviare i dati relativi alle condizioni operative e gli eventuali allarmi a un sistema di monitoraggio centrale, come il sistema REFCON.  

Oltre che per il monitoraggio, è possibile utilizzare il RMM per il controllo remoto di diverse funzionalità dei container refrigerati, come la modifica dell'impostazione della temperatura, l'avvio dello scongelamento e l'attivazione automatica dell'ispezione prima della partenza. 

RMM Emerson

Caratteristiche di RMM

  • È possibile utilizzare lo stesso prodotto per tutti i container refrigerati Carrier, MCI e Daikin
  • Modem RMM esclusivo disponibile per Super Freezer/MP3000
  • In Magnum Plus di Thermo King è integrato il RMM. Per l'attivazione è necessaria solo un'opzione software
  • Installazione semplificata, poiché i container refrigerati di tutte le marche sono predisposti con un modem di monitoraggio remoto
  • Compatibilità con tutte le marche e tipi di sistemi di monitoraggio remoto basati su linee elettriche
  • Conforme allo standard ISO 10368 Standard alta velocità di trasmissione dati
  • Diagnostica semplice grazie a sei LED che forniscono informazioni sullo stato di funzionamento e malfunzionamenti
Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Caratteristiche di RMM

Specifiche

Scarica il depliant del prodotto

Temperatura d’esercizio:

-40 °C< 85 °C  

Impatto:

20 G in funzione, 100 G non in funzione 

Controller supportati: 















Carrier 

  • Microlink 2i 

  • Microlink 3 

Daikin 

  • DECOS III (3) c,d,e,f,g,h 

  • DECOS V (5) 

Starcool 

  • RCCU5 

  • SCC-6 

Thermo King

  • MP3000
  • MP4000


Manuali e guide:

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.