REFCON 6 monitora automaticamente un intero cargo o terminale per container La comunicazione bidirezionale tra un operatore e ogni singolo container refrigerato avviene 24/7 e tutti i dati vengono registrati per creare una cronologia degli eventi e la documentazione necessaria. REFCON 6 verifica che il cargo non venga mai lasciato senza sorveglianza. Il controllo è semplice e comodo.

 

Controllo dell'intera flotta e catena con ProAct Transport  

I dati raccolti dai sistemi REFCON 6 locali vengono consolidati e memorizzati da ProAct Transport. La centralizzazione dei dati su un server Web sicuro consente la gestione remota automatizzata di linee di navigazione e terminali per container per tutti i container refrigerati, a copertura dell'intero viaggio da produttore a destinazione finale.


REFCON – Riepilogo
​​​​​​​

Immagine di C017-refcon

Video introduttivo per REFCON 6

Il modo più sicuro per trasportare un carico di merce refrigerato

"Grazie all'impiego di REFCON sulla nostra nave con 1100 connessioni per la refrigerazione abbiamo ottenuto una riduzione di ore di lavoro pari a 21.900 euro in un periodo di 9 mesi". ​​​​​​​

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Il modo più sicuro per trasportare un carico di merce refrigerato

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.