Copeland amplia l'offerta di compressori scroll R-290 per il mercato europeo del riscaldamento commerciale

Le soluzioni di riscaldamento con R-290 sono fondamentali per consentire la transizione dei produttori verso applicazioni di riscaldamento naturale.

R-290 Copeland Scroll Compressor YHV119


I nuovi compressori scroll per il riscaldamento commerciale YHV119 di Copeland consentono di progettare pompe di calore sostenibili con il refrigerante naturale R-290 e prestazioni altamente efficienti. Credito: Copeland

AQUISGRANA, GERMANIA (21 marzo 2024) - Copeland, fornitore globale di soluzioni sostenibili per il clima, ha recentemente lanciato un nuovo compressore scroll a velocità variabile R-290 per applicazioni di riscaldamento commerciale: il compressore scroll a velocità variabile Copeland YHV119. Questo lancio amplia il portafoglio di prodotti Copeland compatibili con l'R-290, composto da compressori per pompe di calore e refrigeratori reversibili.

Il nuovo compressore scroll a velocità variabile Copeland YHV119 ha una capacità di riscaldamento fino a 42 kW alla massima velocità. Il suo design non solo è compatto, con un ingombro e un peso ridotti che facilitano la progettazione, l'installazione e la manutenzione del sistema, ma è ottimizzato per l'R-290, consentendo un surriscaldamento ridotto a <5K. Con la sua esclusiva compliance assiale e radiale, questo compressore offre una maggiore affidabilità ed efficienza, questo compressore si adatta perfettamente alle pompe di calore commerciali ed è particolarmente vantaggioso in condizioni transitorie con sistemi reversibili. Il compressore scroll a velocità variabile YHV119 è il primo modello di una serie futura che sarà ampliata con capacità maggiori per soddisfare i vari requisiti applicativi del settore del riscaldamento commerciale.

Il passaggio a refrigeranti a basso GWP, unito alla necessità di massimizzare l'efficienza energetica, sta spingendo il mercato HVACR verso scelte più sostenibili. Questa tendenza è ulteriormente rafforzata dalla richiesta degli utenti finali di ridurre il consumo energetico e i costi operativi.

"Copeland è pienamente impegnata ad aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di decarbonizzazione e di conformità alle normative", ha dichiarato Maurizio Boldrini, direttore marketing comfort commerciale, Europa di Copeland." I compressori scroll R-290 di Copeland sono sicuri, affidabili e altamente efficienti. Sono progettati per assistere gli operatori del settore nella transizione verso refrigeranti a più basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) e per soddisfare gli obiettivi di sostenibilità e le normative ambientali in modo tempestivo e competitivo".

Il compressore scroll a velocità variabile YHV119 di Copeland è strettamente accoppiato con la nuova famiglia di drive ED4: questo pacchetto è completamente certificato in conformità alla norma EN 60335-2-34. Questo facilita la progettazione del sistema, l'aumento dell'efficienza e la riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo da parte degli OEM. I controlli e l'elettronica di Copeland completano una soluzione pronta per l'applicazione R-290, garantendo ulteriormente un time-to-market più rapido e un aumento delle prestazioni grazie all'esperienza interfunzionale di Copeland.

Il compressore a velocità variabile YHV119 si aggiunge alla linea di compressori a velocità fissa R-290 di Copeland, lanciata nell'autunno del 2023 e composta da quattro modelli: YH23, YH28, YH33 e YH38K1G.

Questi compressori offrono una capacità di riscaldamento da 22 a 37 kW e possono essere utilizzati in configurazioni singole, tandem o trio. Queste soluzioni tandem e trio qualificate da Copeland offrono agli OEM una maggiore flessibilità nella progettazione del sistema. Una configurazione trio consente una capacità di sistema fino a 111 kW. Il design completamente ermetico per R-290 prevede una morsettiera con grado di protezione IP54 o IP65 che garantisce la conformità a tutte le normative richieste . L'affidabilità dei compressori scroll a velocità fissa Copeland R-290 YH-K1G è ottimizzata dalla sua esclusiva doppia conformità scroll e dalla capacità di basso surriscaldamento <5K .

Questa nuova linea di compressori è prodotta in Europa per i clienti europei, per contribuire a soddisfare la crescente domanda regionale di soluzioni di riscaldamento e di refrigerazione reversibile con R-290. 

Per saperne di più sulle soluzioni sostenibili di Copeland, visitate il sito Copeland.com.

Informazioni su Copeland

Copeland, fornitore globale di soluzioni climatiche sostenibili, combina marchi leader nella categoria per quanto riguarda la compressione, i controlli, il software e il monitoraggio per il riscaldamento, il raffreddamento e la refrigerazione. Con l'ingegneria e la progettazione migliori della categoria e il più ampio portafoglio di soluzioni nel campo della modulazione, non ci limitiamo a definire lo standard per la leadership nel settore dei compressori, ma siamo i pionieri della sua evoluzione. Combinando la nostra tecnologia con le nostre soluzioni intelligenti di gestione dell'energia, siamo in grado di regolare, monitorare e ottimizzare le condizioni per aiutare a proteggere le merci sensibili alla temperatura su terra e mare, offrendo al contempo comfort in qualsiasi spazio. Grazie a prodotti efficienti dal punto di vista energetico, a soluzioni pronte per la regolamentazione e all'esperienza, stiamo rivoluzionando in meglio la prossima generazione di tecnologia climatica. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Copeland.com.

Contatto

Petra Schreiber
Copeland Europe GmbH
[email protected]
T: +49 2408 92910
 

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.