Compressori scroll Copeland YHV*1G

I compressori scroll a velocità variabile Copeland YHV*1G con modulazione della capacità consentono ai produttori di ottenere prestazioni superiori e progettare pompe di calore o unità reversibili a prestazioni eccellenti per le applicazioni commerciali con il refrigerante naturale a prova di futuro R290.

Continuare a leggere...
Compatibilità con i refrigeranti
R-290
Applicazioni
Temperatura alta, Radiatore, Temperatura media
Gamma di capacità di riscaldamento
6,6 a 43,3 kW
Prestazioni riferite alle condizioni
Evaporazione -5 °C, condensazione 50 °C, surriscaldamento aspirazione 5 K, sottoraffreddamento 4 K

Funzionalità

  • L'esperienza di Copeland con il refrigerante R290: basso GWP e soluzione con refrigerante naturale per una sostenibilità a prova di futuro
  • Design intelligente per applicazioni di riscaldamento e reversibili, con un ampio campo di temperature dell'acqua per tutti i climi
  • Design compatto: ingombro e peso ridotti
  • Conformità radiale e assiale della tecnologia scroll Copeland per affidabilità ed efficienza ai massimi livelli
  • Bassa capacità di surriscaldamento: ≤5K per una maggiore efficienza
  • Disponibile come pacchetto di soluzioni integrate prequalificato, per un time-to-market più rapido, prestazioni e affidabilità uniche in ogni condizione di funzionamento

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents