H002_Select Asia

Select 8亚洲版-冷冻、热泵及运输产品选型软件

一款优秀的产品选择软件,只需轻轻一点,即可享受便捷功能和友好的用户体验。

Select 8 亚洲版选型软件——冷冻、热泵及运输用压缩机产品选型

Select 8 Asia 几个特点:

  • 便捷的压缩机选型
  • 多语言功能(中文/英文/韩文)
  • 可与 SI / Imperial / MKS 系统装置共同工作 
  • 减少/省去打印数据表的麻烦

自定义设置可使您快速回顾常用工况条件,并添加您的联系人和客户详细信息。  

单击“压缩机”选项卡,获取待选系列并选择制冷剂和所需制冷量,或从可用列表中手动选择已选制冷剂对应压缩机。设置工况条件以查看最匹配您需求的型号。提供快捷键以预设标准工况,输入实际工况后所有数据将立即更新。 

Read More...
Select 8 Asia 几个特点:

主要更新

谷轮对Select 8亚洲版选型软件进行了升级,在保留软件原先功能的基础上,进一步增强了软件的实用性,并更新了界面及风格。

新增功能 ( v.8.24.8) 包括:

软件增加的功能

  • 流体库迁移到 Aserep 5
  • 在选择列表和包装选择中添加了选项:可以在制冷和制热能力要求之间切换
  • 提高了绘图页工具栏的可读性
  • 添加了选项:可以按分类选中/取消多种制冷剂(A1、A2L...)
  • 添加了选项:可以按产品组选中/取消多个系列(AC、Ref...)
  • 将软件所属公司更名为新公司名称:“谷轮”
  • 其他改进和错误修复

新增产品型号

  • TA系列(可拆卸式调节)热力膨胀阀
  • 搭配R-448/9A和R-404A的ZBV080QE-4/5X9变频制冷压缩机
  •  搭配R-404A的ZB/FW062QE-4/5X9变频制冷压缩机
  • 搭配R-448/9A和R-404A的ZBV046HE-4X9变频制冷压缩机
  • 制冷变速ZBV046HE-4X9配R448/9A和R404A
  • ZW21-520热泵压缩机
  • VPW030/38DE和VPW030/38SE变频热泵压缩机
  • 搭配R-22的CS10-18K6ME全封闭式压缩机
使用网页前请启用 JavaScript。