为商用和家用空调系统提供多种整体解决方案

艾默生提供全方位的变频解决方案,改善家用和商用空调的舒适性和空气质量。我们的一站式服务为客户提供全程的产品和技术服务。我们通过提供无与伦比的舒适性、效率和连接性的优化解决方案来满足客户的关键需求。

Read More...
为商用和家用空调系统提供多种整体解决方案
为商用和家用空调系统提供多种整体解决方案
储能站空调压缩机

储能站空调压缩机

在“双碳”目标的推动下,储能行业进入了高速发展时期,而如何更有效地实现热管理,更是成为了锂电池储能企业最为关注的问题。这其中,压缩机在锂电池热管理中起到了至关重要的作用。

谷轮™涡旋空调压缩机的产品系列中,有专门针对储能站的空调压缩机,运行范围更宽广,可满足不同类型储能站的应用需求。谷轮™涡旋储能站空调压缩机,采用低压腔设计,具备更强的抗带液启动能力,并兼具卓越的能力与能效,可积极响应储能站对能效的要求。一流的产品性能,可显著降低设备管理、故障损失、运行电费等隐形成本,一站式采购缩短了系统开发周期,提升了机组运行的可靠性,为客户带来极致节能的体验。

Read More...
储能站空调压缩机

桥载空调压缩机

在民航贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》工作方案中,明确民航相关的重点任务是加快推进机场场内“油改电”建设和大力推广飞机岸基供电(即飞机辅助动力装置替代,APU替代)专项工作。

桥载空调设备作为APU替代,以电力为能源,为飞机在机场廊桥停靠期间提供制冷及制热,保障乘坐的舒适性,也有效推进了“绿色机场”建设。谷轮专门针对这一应用所提供的桥载空调压缩机,可高效应对较大的瞬间负荷变化,有效提升机组运行效率,以高可靠、低噪音帮助机场场内环境变得更为舒适和节能。

Read More...
桥载空调压缩机
桥载空调压缩机

产品

商用


我们的空调舒适解决方案以性能、可靠性和能效而享誉业内。




家用


专为现代家庭的舒适和高效需求而设计的解决方案。



应用行业

应用行业
1

酒店

从客房到宴会厅,实现控制与性能的完美平衡。

2

办公室

为现代办公楼宇提供卓越的性能和可靠性。

3

公寓/别墅

旨在降低电费的同时提高用户的舒适度。

4

学校

灵活经济的解决方案,能够为学生和教师提供舒适的教学环境。

5

医院

进行产品优化,为患者和医护人员提供安全可靠的舒适环境。

6

大型商场

完整的系统解决方案在确保客户舒适度的同时,最大化运营利润。

文档与图纸

使用网页前请启用 JavaScript。