PlaceHolder

Refrigerated Container Monitoring

Exception management for reefer monitoring on vessels and in terminals

Monitoraggio dei container refrigerati con REFCON

Il trasporto della merce nei container refrigerati moderni è un'attività complessa. Quando il carico è composto da delicate merci deperibili o farmaci o carni e pesce refrigerati e congelati, diventa necessario un attento monitoraggio del container per garantire un viaggio affidabile e sicuro dal produttore al consumatore.


Grazie al supporto dello standard tecnologico del settore ISO10368 e di altri standard infrastrutturali delle navi, REFCON si è imposto come leader del mercato e offre funzionalità di gestione delle eccezioni per i container refrigerati in navigazione o nei terminali per container, consentendo ai tecnici di individuare rapidamente il problema senza limitarsi al monitoraggio di routine dei container.


In combinazione con la soluzione ProAct™ Transport di Copeland e il nostro programma a sottoscrizione per i trasporti in mare, REFCON consente ai centri operativi di monitorare tutti i container refrigerati e i cargo durante la navigazione.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio dei container refrigerati con REFCON

Monitoraggio dei container refrigerati durante la navigazione

Su una delle navi portacontainer moderne possono essere caricati oltre 2.000 container refrigerati pieni di merci deperibili, dalle banane al tonno congelato, magari con un container di farmaci di grande valore, a seconda della rotta seguita. Nel caso di navi più piccole, il numero di container refrigerati può essere minore ma il problema dei due monitoraggi al giorno rimane.  

Nelle difficili condizioni meteorologiche dell'Atlantico o sulle lunghe rotte che attraversano il Pacifico dall'America Latina all'Asia, il sistema REFCON di Copeland consente all'equipaggio di gestire semplicemente le eccezioni invece di controllare due volte al giorno tutti i container. Grazie alla connessione regolare a tutti i container presenti sulla nave, REFCON può avvisare l'equipaggio in caso di problemi relativi alla merce o alle apparecchiature.  

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio dei container refrigerati durante la navigazione
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.