Dank Ihres REFCON-Überwachungssystems für Container mit Kältemaschinen, das an den Ladungsrechner oder Terminalplaner angeschlossen ist, wird die Erfassung der Daten von nicht-kommunizierenden Container ganz einfach: 

 

  • Übertragen Sie die grundlegenden Informationen zum Container mit Kältemaschine vom Ladungsrechner oder Terminalplaner zu REFCON, einschließlich der Container-ID, des Standorts, der erwarteten Temperatursollwerte usw. 

  • Übertragen Sie eine Liste aller nicht-kommunizierenden Container vom REFCON-System zum Handheld RDC+-Gerät 

  • Gehen Sie zu den Containern und vergleichen Sie die aufgelisteten Daten mit den tatsächlichen Daten an den Containern 

  • Akzeptieren oder ändern Sie die Daten im RDC+ 

  • Container mit RMM+ übertragen ihre Zustandsdaten und Alarme automatisch zu RDC+ 

  • Gehen Sie zurück zum REFCON-System und laden Sie die korrigierten Daten auf das System, über eine Schalen- oder Kabelverbindung 

  • Nun sind die aktuellen Containerdaten im REFCON-System verfügbar. Auch die Alarme werden angezeigt und Sie können dieselben Berichte und Ausdrucke vornehmen wie für kommunizierende Container. 

RDCmkII

Vorteile von RDC

  • Großes Touchscreen-Farbdisplay mit voller VGA-Auflösung 

  • Auf Microsoft Windows Mobile basierende Software für die grafische Darstellung der Daten. 

  • Verbindung mit REFCON PC über Standard-USB-Anschluss 

  • Schnelle Übertragung der Containerdaten zwischen PC und Handheld-Gerät 

  •  Funktionstasten für leichten Zugriff auf wichtige Funktionen 

  • Akku enthalten (Aufladung über Dockingstation) 

  •  Integrierte Bluetooth-Schnittstelle für drahtlose Inspektion im Vorbeigehen 

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vorteile von RDC

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.