H003-RemoteLeak

ProAct™ Remote Leak Detection

Our Remote Leak Detection constantly monitors consumption and uses advanced analytics to identify small leaks sooner so you can fix them, avoiding system failure and the risk of regulatory actions.

C017-RemoteLeak-WasteLess

Waste less, save more

C017-RemoteLeak-LatestOptions

Latest Options in Leak Detection

Der Vorteil, Kältemittellecks im Handel zu erkennen 

Durch verminderte Kältemittellecks können Sie Geld sparen, aber auch die Umwelt und Ihr Firmenimage profitieren davon.

Kältemittellecks und Erkennungstechnologien

Erfahren Sie mehr über die ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen von unerkannten Kältemittellecks.

Erkennungstechnologie ist unerlässlich

Nach EPA verliert ein durchschnittlicher Supermarkt 25 % seiner Kältemittel aufgrund von Leckagen.

Vier Kältemittelbereiche, auf die ein Schwerpunkt gelegt werden sollte

Verringern Sie den Verbrauch an Kältemitteln und sparen Sie Kosten, indem Sie einige entscheidende Erkennungsprogramme verwenden.

Verringern Sie Ihren CO2-Fußabdruck

Erfahren Sie, wie unsere Fernerkennung von Leckagen den Kältemittelstand misst und bewertet und die damit verbundene Leistung analysiert.
ProActServices

Wie können Sie unsere ProAct Services unterstützen?

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.