SupplyChainSecurity3_1280x300 (2)

Sicherheit in der Kühlkette

Schutz für wichtige Lieferungen

Weniger Diebstähle wertvoller Frachten und geringerer Finanzverlust

Die Beförderung besonders wertvoller Güter muss Ihnen kein Kopfzerbrechen bereiten. Mit GO Echtzeit-Trackern und unserem Online-Datenportal Oversight können Sie sich entspannt zurücklehnen, denn Sie wissen, dass Ihre Lieferung wertvoller Güter angemessen hantiert wird und sich sicher auf dem Weg zum Ziel befindet – und das bis auf die letzten Meter und an jedem Ort auf der Welt.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Weniger Diebstähle wertvoller Frachten und geringerer Finanzverlust
Security_550x773 (2)

GO Tracker



Sicherheit − eine harte Nuss...

Sicherheit − eine harte Nuss...

Als bei Pacific Nut Mandeln und Walnüsse im Wert von über 200.000 US-Dollar gestohlen wurden, konnte die Fracht dank einem GO Tracker wiederbeschafft werden.  

Fallstudie lesen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.