Emerson bringt Copeland™ Kühlaggregate für Niedertemperaturanwendungen mit A2L Kältemitteln auf den Markt

Copeland ZX Kühlaggregate bieten eine Lösung mit geringem GWP für Niedertemperatur-Kälteanlagen im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie an



ZX-A2L
Copeland™ ZX Kühlaggregate zur Außenaufstellung für A2L-Kältemittel

AACHEN (DEUTSCHLAND), 7. März 2022 – Emerson (NYSE: EMR) gibt die Markteinführung des erweiterten Produktsortiments an Copeland™ ZX Niedertemperatur- Kühlaggregate in Europa bekannt. Die Produktreihe zeichnet sich durch ein neues Design aus, das für den Einsatz von A2L und A1-Kältemittel optimiert wurde und weitere Vorteile in Bezug auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Großhändler, Installateure und Anlagenbetreiber zu bieten hat.

Emerson hat bereits frühzeitig in die Entwicklung von Produkten für A2L Kältemittel und andere nachhaltige Optionen für die Kälteindustrie investiert. Mit der neuen Generation der Copeland ZX Kühlaggregate zur Außenaufstellung für A2L Kältemittel mit geringem GWP unterstützt Emerson Anlagenbetreiber und Installateure mit einer langfristigen Alternative. Zu den Vorteilen der neuen Lösungen zählen unter anderem die Anpassungsfähigkeit bei Kältemitteln, die Einhaltung der F-Gas-Verordnung, Zeit- und Kostenersparnisse aufgrund der kompakten und leichten Bauweise.

Mit der neuen Baureihe bietet Emerson eine Lösung mit niedrigem GWP-Wert für Kälteanwendungen, die Platz- und Geräuschvorgaben erfüllen. Durch den Einsatz der neuen A2L-optimierten Copeland Scroll-Verdichter werden Stromverbrauch und Betriebskosten gesenkt. Die neue Serie von Kühlaggregate ist für zahlreiche A2L-Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial, wie z. B. für R454A, R454C und R455A zugelassen. Dieser bedeutende Vorteil erhöht die Flexibilität und vereinfacht die Logistik, da sich ein einziges Modell für zahlreiche Anwendungen eignet. 
Durch das überarbeitete hermetische Design, die innovative Steuerungslogik und die hochwertigen Komponenten erfüllen die Anlagen die neuesten gesetzlichen Vorschriften für Anwendungen mit A2L-Kältemitteln. Der fortschrittliche elektronische Regler ermöglicht eine präzise Steuerung der Parameter und zeigt den Systemstatus an. Elektronische Schutzfunktionen und ein Ölabscheider sorgen für optimale Anlagensicherheit. Dank der kurzen Installationszeit, einer ausgezeichneten Effizienz und einer hoher Zuverlässigkeit trägt diese neue Generation dazu bei, die Lebenszykluskosten der Kunden erheblich zu senken. Die neuen Copeland ZX Verflüssigungssätze zur Außenaufstellung mit A2L Kältemitteln für Tieftemperaturanwendungen verringern dank des Einsatzes von Microchannel-Verflüssigern die Systembefüllung und sind darüber hinaus platzsparend und geräuscharm.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.copeland.com/de-de/shop/1/copeland-eu-copeland-zx-outdoor-refrigeration-units-for-a2l-de-de

Laden Sie eine pdf version dieses Artikels und ein Bild zu dieser Pressemitteilung herunter.

Über Emerson

Emerson (NYSE: EMR) mit Hauptsitz  in St. Louis, Missouri (USA), ist ein weltweit führendes Technologie- und Maschinenbauunternehmen, das innovative Lösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher anbietet. Unser Geschäftsbereich Automation Solutions hilft Unternehmen in der Prozessfertigung, der hybriden Fertigung und der diskreten Fertigung, ihre Produktion zu maximieren, ihre Mitarbeiter und die Umwelt zu schützen und zugleich ihre Energie- und Betriebskosten zu senken. Unser Geschäftsbereich Commercial and Residential Solutions trägt dazu bei, den Komfort und die Gesundheit der Endverbraucher zu verbessern, die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln zu gewährleisten, die Energieeffizienz zu steigern und nachhaltige Infrastrukturen aufzubauen.. Weitere Informationen finden Sie unter www.emerson.com/de-de oder copeland.com/de-de

Kontakt:

Petra Schreiber

Communication Director 
Emerson Commercial & Residential Solutions
Emerson Climate Technologies GmbH
Pascalstr.65, 52076 Aachen, Germany
[email protected] 
T: +49 (0) 2408 929 0
F: +49 (0) 2408 929 570


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.