Innovative Scrollverdichter-Komplettlösung von Copeland ermöglicht leisere Wärmepumpen

Niedrige Schallemissionen sind entscheidend für eine breitere Akzeptanz

Copeland Scroll Solution for Quieter Heat Pumps
Die neuen Copeland YHV Low-Sound-Scrollverdichter erlauben die Herstellung von Wärmepumpen mit deutlich geringerem Betriebsgeräusch. Bild: Copeland

AACHEN, DEUTSCHLAND (10. Juli 2023) – Wärmepumpen spielen eine zentrale Rolle für die Abkehr von fossilen Energieträgern zum Beheizen von Gebäuden und Wohnungen. Als nachhaltigere Alternative bringen sie Umweltwärme mit geringem Energieaufwand auf das benötigte Temperaturniveau. Entscheidend für ihre Rechtskonformität, Akzeptanz und Verbreitung ist aber auch die Geräuschentwicklung, besonders in urbanen Wohngebieten. Auf der Kälte- und Klimatechnik-Fachtagung „20th European Conference“ im italienischen Mailand hat Copeland™ innovative Technologie und Kompressor-Komplettlösungen vorgestellt, die einen außergewöhnlich leisen Betrieb ermöglichen: Mithilfe der neuen Copeland-Scrollverdichter YHV*RG und YHV*RT können Erstausrüster effiziente Wärmepumpen entwickeln, die den besonders hohen Anforderungen an Geräuscharmut im Wohnbereich entsprechen, aber ohne aufwendige Schalldämmung auskommen.

Copeland-Lösung kombiniert geringen Schalldruck mit Effizienz und Nachhaltigkeit

Kern der Copeland-Komplettlösung sind neuartige Scrollverdichter mit variabler Drehzahl, die speziell für Wärmepumpen mit den Kältemitteln R290 (Propan) oder R454C entwickelt wurden. Diese Scrollverdichter generieren einen geringeren Schalldruck als andere Scrollverdichter: Im Vergleich zu einem Standard-Copeland-Kompressor arbeiten die neu entwickelten Scrollverdichter der YHV-Low-Sound-Reihe bei voller Leistung mit einem 10 dB(A) geringeren Schalldruck.

Die leisen Scrollverdichter werden ergänzt durch den hocheffizienten Copeland EV3 Drive und den fortschrittlichen Superheat Envelope Controller (SEC). Sie überwachen die Leistung kontinuierlich und stellen sicher, dass sich alle Betriebsparameter innerhalb ihrer definierten Sicherheitsspannen bewegen. Weil die Low-Sound-Lösung von Copeland besondere Geräuscharmut mit höchster Energieeffizienz (A+++) und Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial kombiniert, gewährleistet sie darüber hinaus die Einhaltung der F-Gas-Verordnung und damit auch die Zukunftssicherheit des Investments.

Neue Copeland-Scrollverdichter als Schlüssel für weniger Lärm, geringere Systemkosten

„Das Copeland-Gesamtpaket aus Scrollverdichtern, optimal abgestimmten Komponenten und fortschrittlicher Regelungstechnik erlaubt die Konstruktion sehr leiser und kompakter Wärmepumpen“, erklärt Enrico Fraccari, Director Marketing Residential Comfort Europe bei Copeland. „Für Hersteller verbindet sich damit auch ein großes Einsparpotenzial bei Material- und Arbeitskosten – geringere Systemkosten wiederum verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit.“

Weitere technische Informationen zur innovativen Baureihe der Low-Sound-Scrollverdichter von Copeland stehen unter copeland.com/TheSilentRevolution zum Abruf bereit.

Über Copeland

Copeland, ein globaler Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen, vereint branchenführende Marken in den Bereichen Verdichtung, Steuerung, Software und Überwachung für Wärme, Kühlung und Kälte. Mit klassenbester Technik und Konstruktion und dem breitesten Portfolio an regulierbaren Lösungen setzen wir nicht nur den Standard für Verdichter, sondern sind auch Vorreiter bei deren Weiterentwicklung. Durch die Kombination unserer Technologie mit unseren intelligenten Energiemanagementlösungen können wir die Bedingungen regeln, nachverfolgen und optimieren, um temperaturempfindliche Waren zu Lande und zu Wasser zu schützen und gleichzeitig für Komfort in jedem Umfeld zu sorgen. Durch energieeffiziente Produkte, normgerechte Lösungen und Fachwissen revolutionieren wir die nächste Generation der Klimatechnologie zum Besseren. Weitere Informationen finden Sie unter Copeland.com.

Contact

Petra Schreiber
Copeland
[email protected]
T+49 (0) 2408 929 0    

Patrick Bouillon
Faktor 3
[email protected] 
+49 (0) 40 679446 22


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.