Emerson nimmt Serienproduktion von großen Copeland EazyCool™ Verflüssigungssätzen zur Außenaufstellung auf

AACHEN, 11. Juli 2019 – Emerson (NYSE: EMR) erweitert das eigene Angebot an Verflüssigungssätzen für Anwendungen im mittleren und niedrigen Temperaturbereich, um dem steigenden Bedarf nach leistungsfähigen Anlagen in der Gastronomie und im Lebensmitteleinzelhandel Rechnung zu tragen. Für die großen Copeland EazyCool™ Verflüssigungssätze zur Außenaufstellung wurde nun die Serienproduktion aufgenommen. Zudem sind nun zusätzliche Leistungsstufen mit einer Kälteleistung zwischen 17 und 36 kW verfügbar.

Die Geräte gelten aufgrund ihrer höheren Zuverlässigkeit und Effizienz als ideale Wahl für verschiedene Anwendungsbereiche wie Supermärkte, Mini-Märkte, Gastronomie, Kühlräume und Tankstellen.

Diese Baureihe wurde mit verschiedenen Bauteilen ausgestattet, die die Betriebskosten signifikant verringern und wurde entsprechend den Qualitätsanforderungen des Lebensmitteleinzelhandels entwickelt. Die hocheffizienten Copeland Scroll™ Verdichter bieten eine stufenlose Leistungsregelung von 5 % bis 100 %. Zudem ermöglicht das intelligente elektronische Systemsteuergerät eine einfache und präzise Anpassung und Kontrolle aller relevanten Parameter.

Dank des Plug-&-Play-Konzepts, das sich durch vorkonfigurierte, aber einstellbare Parameter und praktische Zugriffsmöglichkeiten auf Steuergeräte und Bauteile auszeichnet, können die Anlagen schnell und einfach in Betrieb genommen und gewartet werden.

Alle Produkte dieser Reihe sind im Hinblick auf einen geräuscharmen Betrieb mit EC-Lüftern der neusten Generation ausgestattet. Mit dem optionalen Wärmerückgewinnungssystem sind zusätzliche Energieeinsparungen möglich.

Die Anlagen sind für den Betrieb mit einer Vielzahl von Kältemitteln wie R134a, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A und R513A ausgelegt, sodass mit den jeweiligen Kühllösungen problemlos die F-Gas-Verordnung eingehalten werden kann.

Alle diese neuen Modelle sind über die örtlichen Emerson Händler bestellbar.

Copeland EazyCool large outdoor refrigeration unit


Download a pdf version of this press release and a related picture


Über Emerson

Emerson (NYSE: EMR) mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri (USA), ist ein weltweit agierendes Technologie- und Engineeringunternehmen, das innovative Lösungen für Kunden in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Privates Wohnen anbietet. Unser Emerson Automation Solutions Geschäftsbereich hilft Prozess-, Hybrid- und Fertigungsherstellern dabei, ihre Produktion zu maximieren, Mitarbeiter und Umwelt gleichsam zu schützen und Energie- und Betriebskosten zu optimieren. Unser Emerson Commercial and Residential Solutions Geschäftsbereich trägt dazu bei, menschlichen Komfort und Gesundheit zu gewährleisten, Lebensmittelqualität und -sicherheit zu schützen, Energieeffizienz zu fördern und für eine nachhaltige Infrastruktur zu sorgen. Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com oder Copeland.com/de-de


Press Contacts:

Petra Schreiber

Director Communications
Emerson Commercial & Residential Solutions
Emerson Climate Technologies GmbH
Pascalstr.65, 52076 Aachen, Germany
[email protected] 
T: +49 (0) 2408 929 0
F: +49 (0) 2408 929 570


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.