Copeland, Effizienz und Sie: ein perfektes Trio

Die Ökodesign-Richtlinie verlangt von Erstausrüstern von Klima- und Heizungsanlagen, ihre Geräte dahin gehend zu überprüfen und zu verbessern, dass diese die Mindestwerte für die Jahresarbeitszahlen einhalten. Copeland unterstützt mit Lösungen, die stufenlose Leistungsregelungstechnologien mit intelligenter Elektronik kombinieren und für ein intelligentes und zuverlässiges Leistungsmanagement sorgen. Mit diesen Lösungen können die Systemhersteller die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie erfüllen und eine zügige Markteinführung sowie die Renditeziele erreichen.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Copeland, Effizienz und Sie: ein perfektes Trio
Bild von C011-EcoDesign
Bild von C010-Efficient_investment4227

Effiziente Investition. Kontinuierlicher Fortschritt.

Wärme- und Kältesysteme in Gebäuden sind für beinahe ein Drittel des jährlichen Energieverbrauchs weltweit und damit für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. Zur Erfüllung der 20-20-20-Ziele der EU stellen wir uns unserer Verantwortung für eine proaktive Steigerung der Produkteffizienz durch eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs. Wir investieren kontinuierlich in hochmoderne Lösungen für eine immer präzisere Kapazitätssteuerung und Effizienz von HVACR-Anlagen und steigern zugleich den Komfort und sorgen für eine hohe Qualität der Lebensmittelkonservierung.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Effiziente Investition. Kontinuierlicher Fortschritt.
Bild von C007-Ecodesign-impacts-challenges

Auswirkungen der Ökodesign-Richtlinie

Herausforderungen und Vorteile für die Branche und die Mitgliedsstaaten

Download PDF

Modernisierte Regelung

Die Energieeffizienz bei Volllast (EER) ist nicht immer ein adäquater Index, um den tatsächlichen Energieverbrauch einzustufen. Der Energieverbrauch einer Klimaanlage oder einer Wärmepumpe ist weitgehend wetterabhängig. Außerdem werden die Systeme häufig auch so ausgelegt, dass sie den Kühl-/Heizbetrieb während den kritischsten Phasen des Jahres abdecken. Aus diesem Grund sind sie in den meisten Fällen überdimensioniert und werden nur selten unter Volllast betrieben.


Copeland bietet Lösungen für die direkte Regelung, mit deren Hilfe sich Klimaanlagen und Wärmepumpen mit variabler Leistung und Kältemaschinen effizienter betreiben lassen. Zudem kann eine kontinuierliche oder abgestufte Regelung des Verdichters präziser den genauen Bedarf variabler Lasten erfüllen, wodurch wiederum die Systemeffizienz verbessert wird.


Bild von C007-EPBD-implementation (1)

Umsetzung der Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden

Bei der Umsetzung der Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden wurden in der EU zwischen 2012-2015 viele wichtige Fortschritte erzielt. In dieser historischen Ansicht sehen Sie, wie sich verschiedene Themen im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben.

Download PDF

Intelligente Kältetechnik: Lösungen der Ökodesign-Richtlinie

Unseren vollständig entwickelten Lösungen kommen Copeland Scroll™-Verdichter, Ventile von Copeland und Dixell™ Regelungen zum Einsatz. Auf dieser Basis können Systemhersteller intelligente Lösungen erstellen, die zu Leistungsverbesserungen führen, der Ökodesign-Richtlinie entsprechen, die Markteinführungszeit verkürzen und den ROI erhöhen.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intelligente Kältetechnik: Lösungen der Ökodesign-Richtlinie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.