La tecnologia scroll avanza: i compressori scroll Copeland migliorano la refrigerazione a CO2
Tecnologia

Scroll Copeland a CO₂ è un punto di svolta

Con i nostri nuovi compressori scroll transcritici a CO₂ Copeland, stiamo rivoluzionando il mondo della refrigerazione.


Longboard
Resta aggiornato sul CO₂


Desideri saperne di più sulle nostre soluzioni e attività per il CO₂? Iscriviti ora per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie, i prossimi eventi e molto altro ancora!



Iscriviti qui


Con la Dynamic Vapor Injection (DVI) è possibile comprimere i gas flash di CO₂ in modo estremamente conveniente.
La nuova gamma di compressori scroll CO2 Copeland comprende 23 modelli, per tutte le esigenze

Una tecnologia vincente

La tecnologia di compressione scroll è disponibile da molto tempo. Fu brevettata per la prima volta nel 1905, ma solo nei primi anni '70 i processi di produzione consentirono l'uso industriale della tecnologia scroll in aree quali il condizionamento dell'aria e la refrigerazione. Da allora, questa tecnologia è diventata molto popolare per le sue efficienza, silenziosità e affidabilità. Grazie ai continui miglioramenti nel corso del tempo, la tecnologia di compressione scroll sta ora compiendo il suo grande salto con l'applicazione transcritica del CO2 per la refrigerazione.  

Hardware all'avanguardia per pressioni elevate e massima sicurezza

La nuova tecnologia CO2 Copeland di Copeland consente di azionare i compressori scroll in modalità transcritica (fino a 120 bar) in modo estremamente affidabile e conveniente. Questa opportunità rappresenta un'alternativa senza precedenti alla tecnologia predominante a pistoni, finora utilizzata per i compressori per temperature medie da 10-40 kW. Per risolvere i problemi legati all'alta pressione, i tecnici di Copeland hanno sviluppato soluzioni innovative, tra cui molte tecnologie brevettate, che si traducono in un design molto compatto, soprattutto se confrontato con la tecnologia a pistoni della stessa capacità. I compressori scroll funzionano due volte più velocemente dei compressori a pistone, offrendo una maggiore capacità di raffreddamento per cilindrata. Inoltre, gli ingegneri di produzione dell'azienda hanno risolto tutte le sfide di processo associate alle alte pressioni del CO2, ad esempio utilizzando gusci più spessi ed eseguendo test ad alta pressione.  


Quello che noi chiamiamo vera intelligenza


L'uso della Dynamic Vapor Injection (DVI) è innovativo almeno quanto il design scroll CO2 Copeland. Consente infatti di comprimere i gas flash di CO2 in modo estremamente conveniente, iniettando il gas flash nello stadio intermedio del processo di compressione continua dello. In tal modo, non è più necessario utilizzare un compressore parallelo aggiuntivo per gestire il gas flash, senza per questo compromettere l'efficienza. Per impedire che il gas iniettato rifluisca nel serbatoio flash, i nostri ingegneri hanno ideato una soluzione con l'aggiunta di un'ulteriore valvola di non ritorno. Grazie all'architettura semplificata di questo sistema, la tecnologia scroll CO2 Copeland garantisce la massima efficienza in ogni clima con un singolo booster. Meno è meglio!


Tecnologia di iniezione del vapore dinamica per compressori scroll a CO2

Iniezione dinamica del vapore (DVI, Dynamic Vapor Injection)







Architettura di sistema semplificata: dimensioni compatte, peso ridotto
Architettura di sistema semplificata: dimensioni compatte, peso ridotto

Inoltre, gli ingegneri elettronici di Copeland hanno sviluppato un software dedicato per il controllore di sistema. Ciò consente di ottenere la massima efficienza del sistema garantendo che i vari parametri restino ottimizzati e che il booster funzioni sempre in modo sicuro e affidabile.

Velocità variabili per condizioni variabili


In condizioni standard, i sistemi di refrigerazione funzionano alla massima capacità solo poche ore all'anno. In inverno, non devono lavorare duro come in estate e di notte non devono raffreddare tanto quanto durante il giorno, quando i clienti accedono ai display di raffreddamento. Ha quindi senso progettare un sistema di refrigerazione in grado di adattarsi alle diverse esigenze di raffreddamento.

La risposta di Copeland a queste fluttuazioni di carico è stata lo sviluppo di compressori a velocità variabile dedicati, con motori a magnete permanente brushless (BPM) ad alta efficienza specifici. L'ampia gamma di velocità consente di coprire ampie variazioni di capacità e il motore BPM garantisce un'elevata efficienza anche a basso carico, la modalità in cui il sistema funziona per la maggior parte del tempo. Applicando queste soluzioni tecniche, il team di sviluppo è riuscito a ottimizzare con successo l'efficienza stagionale del sistema.

Compattezza per un'installazione semplificata


Quando si installano sistemi di refrigerazione nuovi o si rinnovano i sistemi di refrigerazione esistenti, i vincoli di spazio e peso sono spesso un problema. Per questo motivo Copeland si è impegnata per ridurre continuamente l'ingombro e il peso dei compressori. La nuova generazione di compressori scroll è più compatta e leggera rispetto alla maggior parte delle altre tecnologie scroll di capacità paragonabile sul mercato. Le installazioni in spazi limitati risultano più semplici e consentono le ristrutturazioni anche in ambienti difficili e stretti, come i negozi di vendita al dettaglio urbani in strutture preesistenti. 

Grazie al processo di compressione continuo, i compressori scroll CO2 Copeland funzionano anche in modo molto più fluido e silenzioso rispetto ai compressori a pistone, riducendo le vibrazioni (maggiore sicurezza nel caso di sistemi ad alta pressione) e la rumorosità. Entrambi gli aspetti sono importanti per le installazioni in ambienti in cui le basse emissioni acustiche sono un must e si rivelano vantaggiosi anche in tutti gli altri ambienti, indipendentemente dallo spazio disponibile.

Altamente flessibile: le unità di refrigerazione scroll CO₂ di Emerson si basano su un concetto di modularità esclusivo

In breve: il nostro European Solution Center fornisce ai clienti un valido supporto alla progettazione per aiutarli ad affrontare le loro esigenze e sfide specifiche. La prova più recente è lo sviluppo della tecnologia Copeland COscroll.

Vantaggi nel mondo reale


La nuova gamma di unità di refrigerazione e compressori scroll di Copeland traduce il potenziale della tecnologia a CO2 Copeland in vantaggi reali per la refrigerazione commerciale, garantendo ulteriore valore al settore.

Valore per il settore della refrigerazione

Compressori scroll

Unità di refrigerazione

  • Riduzione della complessità del sistema grazie alla tecnologia DVI, che sostituisce la compressione parallela
  • Ingombro e peso ridotti
  • Ulteriore risparmio di spazio grazie alla tecnologia DVI, che richiede un numero minore di componenti
  • Concetto modulare per un'installazione semplice e flessibile
  • Funzionamento a velocità variabile per aumentare l'efficienza
  • Massima efficienza e affidabilità operativa 
  • Rumorosità ridotta grazie al concetto di design
  • Ottimizzati per il funzionamento silenzioso
  • Affidabilità eccellente
  • Ideale per uscite di piccole e medie dimensioni 


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.