Con il sistema di monitoraggio dei container refrigerati REFCON connessi al calcolatore di carico o al pianificatore del terminale, l'attività di raccolta dei dati dai container che non comunicano diventa molto semplice: 

 

  • Trasferire le informazioni di base dei container refrigerati dal calcolatore di carico o dal pianificatore del terminale a REFCON, con ID, posizione, temperatura impostata e prevista ecc. dei container 

  • Trasferire l'elenco dei container non in grado di comunicare dal sistema REFCON all'unità RDC+ palmare 

  • Passare ai container e confrontare i dati riportati con i dati effettivi dei container 

  • Accettare o modificare i dati in RDC+ 

  • I container dotati di RMM+ trasferiranno automaticamente i dati delle condizioni e gli allarmi a RDC+ 

  • Tornare al sistema REFCON e caricare i dati corretti nel sistema, utilizzando una connessione via basetta o cavo 

  • I dati del container disponibili nel sistema REFCON ora saranno quelli effettivi. Verranno inoltre visualizzati sullo schermo gli eventuali allarmi, con la possibilità di produrre i medesimi rapporti e stampe che si creano per i container dotati delle funzionalità di comunicazione. 

RDCmkII

Vantaggi di RDC

  • Ampio display VGA touchscreen a colori 

  • Software basato su Microsoft Windows Mobile per la rappresentazione grafica dei dati. 

  • Connessione al PC REFCON mediante USB standard 

  • Trasferimento rapido dei dati del container tra PC e palmare 

  •  Tasti funzione per un rapido accesso alle funzioni principali 

  • Batteria ricaricabile inclusa (ricaricabile mediante apposita basetta) 

  •  Interfaccia Bluetooth integrata per l'ispezione wireless dei container

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Vantaggi di RDC

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.