Emerson presenta le nuove unità di refrigerazione per esterni Copeland™ ZX per refrigeranti A2L

AQUISGRANA (GERMANIA), 19 ottobre 2020 – Emerson (NYSE: EMR) presenta la nuova generazione di unità di refrigerazione per esterni Copeland™ ZX progettate per i refrigeranti A2L. Grazie alla sua nuova concezione, la serie è completamente ottimizzata per i refrigeranti A2L ed offre ulteriori vantaggi in termini di efficienza, affidabilità e sicurezza ai distributori, agli installatori e agli operatori. La nuova gamma comprende inoltre dei modelli dotati di modulazione digitale continua della capacità ed è ideale per l'utilizzo nel settore della refrigerazione commerciale.

In vista della riduzione dell’80% degli HFC entro il 2030, i costruttori devono valutare soluzioni alternative per la progettazione di impianti in linea con le direttive future. I principali elementi da prendere in considerazione nella scelta del refrigerante più adatto e dell'architettura di sistema più adeguata sono i costi legati al ciclo di vita e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

“Fin dagli inizi, Emerson si è preoccupata di investire nella tecnologia A2L e di offrire opzioni sostenibili al settore del raffreddamento. Con la nuova generazione di unità di refrigerazione per esterni Copeland™ ZX per refrigeranti A2L a basso GWP, Emerson va incontro ai proprietari degli impianti e ai fornitori offrendo loro un’alternativa a lungo termine. Rispetto agli impianti precedenti con refrigeranti A1, i sistemi con A2L richiedono ulteriori misure di sicurezza per via della loro leggera infiammabilità. Occorre quindi eseguire un’apposita valutazione del rischio e dotare gli impianti del sistema di sicurezza corrispondente, in conformità alle norme applicabili in materia”, afferma Markus Lenz, Direttore Marketing Refrigeration and Integrated Products di Emerson Commercial & Residential Solutions.

Con questa nuova gamma, Emerson offre una soluzione a basso GWP per le applicazioni del settore della refrigerazione con vincoli di spazio e rumore. L’utilizzo dei nuovi compressori Copeland™ Scroll ottimizzati per i refrigeranti A2L consente di ridurre il consumo di energia nonché di risparmiare sulle spese di esercizio. La nuova serie di unità di refrigerazione è omologata per l’utilizzo con molteplici refrigeranti di categoria A2L a basso potenziale di riscaldamento globale, quali R454A, R454C, R455A e R1234yf, offrendo così grande flessibilità e semplificando la logistica, dal momento che un singolo modello si adatta a numerose applicazioni.

La progettazione ermetica modificata, la logica di controllo innovativa e i componenti di alta qualità assicurano il rispetto degli obblighi normativi per le applicazioni che utilizzano refrigeranti A2L. La presenza di un controllore elettronico avanzato consente di gestire i parametri in modo preciso, nonché di visualizzare lo stato del sistema. Le funzioni di protezione elettronica, il separatore d’olio e l’accumulatore di aspirazione garantiscono la sicurezza ottimale del sistema.

Completano la nuova gamma di unità di refrigerazione per esterni Copeland™ ZX, dei modelli dotati di modulazione digitale continua della capacità, ben consolidati nelle applicazioni con evaporatori multipli e controllo preciso della temperatura. Grazie ai tempi rapidi di installazione, alla maggiore efficienza e all’elevata affidabilità, questa nuova generazione di unità di refrigerazione aiuta i clienti a ridurre significativamente i costi legati al ciclo di vita.

La nuova serie rappresenta la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni nei settori della piccola distribuzione alimentare e della ristorazione, che richiedono una soluzione a basso GWP.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Web: https://www.copeland.com/it-it/shop/1/copeland-eu-copeland-zx-outdoor-refrigeration-units-for-a2l-en-gb

                                                                            unità di refrigerazione per esterni Copeland™ ZX per refrigeranti A2L


Scarica la versione pdf di questo articolo e una  foto relativa a questo comunicato stampa.


La società Emerson

Emerson (NYSE: EMR), con sede a St. Louis, Missouri (USA), è una società globale nel campo della tecnologia e dell’ingegneria che fornisce soluzioni innovative per i clienti nel settore industriale, commerciale e residenziale. La nostra unità di business Emerson Automation Solutions supporta le società che operano nella produzione discreta, di processo e ibrida a massimizzare la stessa produzione e a tutelare il personale e l’ambiente, ottimizzando i costi energetici ed operativi. La nostra unità di business Emerson Commercial and Residential Solutions aiuta a garantire il benessere e la salute per l’uomo, a proteggere la qualità e la sicurezza alimentare, ad aumentare l’efficienza energetica e a creare infrastrutture sostenibili. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito: Emerson.com o Copeland.com/it-it


Press Contacts:

Petra Schreiber

Director Communications
Emerson Commercial & Residential Solutions
Emerson Climate Technologies GmbH
Pascalstr.65, 52076 Aachen, Germany
[email protected] 
T: +49 (0) 2408 929 0
F: +49 (0) 2408 929 570


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.