Emerson presenta la nuova serie di pressostati di sicurezza CS1

AQUISGRANA (GERMANIA), 4 giugno 2020 – Emerson (NYSE: EMR) amplia la sua gamma di dispositivi di controllo per la refrigerazione con la nuova serie di pressostati di sicurezza CS1. La nuova gamma CS1 offre una soluzione esclusiva per il mercato della refrigerazione, grazie alla sua pressione massima di esercizio di 70 bar e al suo setpoint di pressione regolabile che la rendono perfetta per i refrigeranti ad alta pressione come l'R410A o la CO2 nelle applicazioni subcritiche.

Questa nuova gamma soddisfa i massimi requisiti in termini di sicurezza e impatto ambientale, essendo conforme alle norme EN12263 e EN378. Il pressostato CS1 funge da dispositivo di sicurezza per i compressori quando la pressione del sistema supera i limiti.

La nuova sere CS1 è disponibile in versione a riarmo automatico ed è dotata di serie di un contatto elettrico unipolare a due vie per la funzione di sicurezza e il rapporto allarme/stato. I pressostati Alco garantiscono una comprovata efficienza ed affidabilità, due valori fondanti dello sviluppo di ogni singolo prodotto Alco, che consentono di ottimizzare al massimo le prestazioni dell'impianto.

Scarica la versione pdf di questo articolo e una foto relativa a questo comunicato stampa.


La società Emerson

Emerson (NYSE: EMR), con sede a St. Louis, Missouri (USA), è una società globale nel campo della tecnologia e dell’ingegneria che fornisce soluzioni innovative per i clienti nel settore industriale, commerciale e residenziale. La nostra unità di business Emerson Automation Solutions supporta le società che operano nella produzione discreta, di processo e ibrida a massimizzare la stessa produzione e a tutelare il personale e l’ambiente, ottimizzando i costi energetici ed operativi. La nostra unità di business Emerson Commercial and Residential Solutions aiuta a garantire il benessere e la salute per l’uomo, a proteggere la qualità e la sicurezza alimentare, ad aumentare l’efficienza energetica e a creare infrastrutture sostenibili. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito: Emerson.com o Copeland.com/it-it


Press Contacts:

Petra Schreiber

Director Communications
Emerson Commercial & Residential Solutions
Emerson Climate Technologies GmbH
Pascalstr.65, 52076 Aachen, Germany
[email protected] 
T: +49 (0) 2408 929 0
F: +49 (0) 2408 929 570

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.