Emerson ha avviato la produzione in serie delle unità di refrigerazione di grandi dimensioni per esterni Copeland EazyCool™

AQUISGRANA, GERMANIA, 11 luglio 2019 – Emerson (NYSE: EMR) amplia la sua gamma di unità di refrigerazione per applicazioni a media e bassa temperatura per far fronte alla crescente domanda di unità ad elevata capacità nei settori della ristorazione e della vendita al dettaglio di generi alimentari. Le unità di refrigerazione di grandi dimensioni per esterni Copeland EazyCool™ sono ormai prodotte in serie con un'ampia potenza frigorifera che va da 17 a 36 kW.

Grazie alla loro maggiore affidabilità ed efficienza, queste unità rappresentano la scelta ideale per tutta una serie di applicazioni mirate quali supermercati, minimarket, settore della ristorazione, celle frigorifere e stazioni di servizio.

Progettata per soddisfare le esigenze di qualità del settore della vendita al dettaglio di alimenti, questa gamma di unità si avvale di componenti in grado di ridurre in modo significativo i costi operativi. I compressori ad alta efficienza Copeland Scroll™ offrono una modulazione continua della capacità dal 5% al 100% mentre il controller di sistema elettronico intelligente agevola la regolazione e il controllo precisi di tutti i parametri rilevanti. 

Il sistema Plug & Play consente delle operazioni di messa in servizio e manutenzione rapide e semplici, grazie alle impostazioni preconfigurate ma regolabili e al comodo accesso ai controller e ai componenti.

La gamma è dotata di ventilatori EC di ultima generazione che garantiscono un funzionamento silenzioso. Il sistema opzionale di recupero del calore consente un ulteriore risparmio energetico.

Le unità sono progettate per un'ampia gamma di refrigeranti quali R134a, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A e R513A, che consentono di disporre di soluzioni di refrigerazione conformi alla normativa sui gas fluorurati (Regolamento F-Gas).

Tutti questi nuovi modelli sono disponibili per le ordinazioni presso i rappresentanti locali di Emerson.

Unità di refrigerazione per esterni ad elevata capacità Copeland EazyCool


Download a pdf version of this press release and a related picture


La società Emerson

Emerson (NYSE: EMR), con sede a St. Louis, Missouri (USA), è una società globale nel campo della tecnologia e dell’ingegneria che fornisce soluzioni innovative per i clienti nel settore industriale, commerciale e residenziale. La nostra unità di business Emerson Automation Solutions supporta le società che operano nella produzione discreta, di processo e ibrida a massimizzare la stessa produzione e a tutelare il personale e l’ambiente, ottimizzando i costi energetici ed operativi. La nostra unità di business Emerson Commercial and Residential Solutions aiuta a garantire il benessere e la salute per l’uomo, a proteggere la qualità e la sicurezza alimentare, ad aumentare l’efficienza energetica e a creare infrastrutture sostenibili. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito: Emerson.com o copeland.com/it-it


Press Contacts:

Petra Schreiber

Director Communications
Emerson Commercial & Residential Solutions
Emerson Climate Technologies GmbH
Pascalstr.65, 52076 Aachen, Germany
[email protected] 
T: +49 (0) 2408 929 0
F: +49 (0) 2408 929 570


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.