Anti-Condensate Controllers banner

Anti-Condensate Controllers

Ensure energy-saving optimal operation for anti-condensate heaters in commercial glass door refrigeration cases

Confronto tempi di durata

Controllori anti-condensa

Grazie alle proprietà di risparmio energetico, i frigoriferi con porte in vetro chiuse sono sempre più utilizzati nei supermercati, nei minimarket e nei negozi al dettaglio, ma le resistenze anti-condensa per prevenire eventuali appannamenti comportano spesso uno spreco di energia. Quando si utilizzano questi frigoriferi continuamente, l'incremento del consumo energetico può essere significativo. Il controllo dei riscaldatori delle porte anti-condensa contribuirà a garantire un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico.Copeland offre soluzioni per  il controllo anti-condensa centralizzato o distribuito.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Controllori anti-condensa
Supermercati

Applicazioni realizzate: controllori anti-condensa

Catena di supermercati leader riduce del 40% il consumo energetico dei riscaldatori anti-condensa 

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.