Pompe di calore più silenziose grazie alle innovative soluzioni con compressori scroll di Copeland

Basse emissioni acustiche sono fondamentali per ampliare l’utilizzo di questa tecnologia

Copeland Scroll Solution for Quieter Heat Pumps
I nuovi compressori scroll YHV low sound a bassa emissione sonora di Copeland permettono di costruire pompe di calore con livelli di rumore di funzionamento significativamente più bassi. Credito: Copeland

AQUISGRANA, GERMANIA (10 Luglio 2023) – Le pompe di calore svolgono un ruolo centrale nell’abbandono dei combustibili fossili per il riscaldamento degli edifici e delle abitazioni. Trattandosi di un’alternativa più sostenibile, questa tecnologia permette di portare la temperatura ambiente al livello desiderato con un minimo apporto energetico. Tuttavia, un fattore decisivo per la loro conformità legale, accettazione e adozione è il livello di inquinamento acustico, in particolare nelle zone residenziali urbane. In occasione del ventesimo Convegno europeo sulla refrigerazione e il condizionamento dell’aria, che si è svolto a Milano, Copeland™ ha presentato una tecnologia innovativa di compressori e soluzioni complete che consentono un funzionamento straordinariamente silenzioso. Grazie ai nuovi compressori scroll Copeland YHV*RG e YHV*RT, i produttori di apparecchiature possono sviluppare pompe di calore efficienti, in grado di soddisfare gli standard particolarmente elevati di basse emissioni acustiche nelle aree residenziali, senza dover utilizzare elaborati sistemi di isolamento acustico.

La soluzione Copeland combina basse emissioni acustiche con efficienza e sostenibilità

La soluzione Copeland si basa su un nuovo tipo di compressore scroll a velocità variabile, progettato specificamente per le pompe di calore con refrigerante R290 (propano) o R454C. Questi compressori scroll generano una pressione sonora inferiore rispetto ad altri compressori scroll: rispetto a un compressore Copeland standard, i compressori scroll di ultima generazione della serie YHV low sound a bassa emissione sonora sono in grado di ridurre la pressione sonora di 10 dB(A) in funzionamento a piena potenza.

Insieme ai compressori scroll a bassa emissione sonora, Copeland offre una soluzione completa che prevede il drive ad alta efficienza EV3 e il controllore per una gestione evoluta del surriscaldamento (SEC). Questa soluzione completa permette un monitoraggio costante delle prestazioni e la garanzia che tutti i parametri operativi rientrino nei limiti di sicurezza predefiniti. La soluzione completa a bassa emissione sonora di Copeland combina silenziosità, massima efficienza energetica (A+++) e refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale, garantendo la conformità alla normativa F-Gas e configurandosi così come un investimento sostenibile.

I nuovi compressori scroll Copeland sono la soluzione ideale per ridurre l’inquinamento acustico e abbattere i costi di sistema

“La soluzione completa di Copeland con compressori scroll, componenti perfettamente abbinati e tecnologia avanzata di controllo permette di progettare pompe di calore molto silenziose e compatte”, spiega Enrico Fraccari, Direttore marketing e comfort residenziale Europa di Copeland. “Per i produttori, questa soluzione rappresenta anche un potenziale risparmio sui costi dei materiali e della manodopera, migliorando così la loro competitività.”

Ulteriori informazioni tecniche sull’innovativa gamma Copeland di compressori scroll a bassa emissione sonora possono essere scaricate a questo link: copeland.com/TheSilentRevolution.
 

Informazioni su Copeland

Copeland, fornitore globale di soluzioni climatiche sostenibili, combina marchi leader nella categoria per quanto riguarda la compressione, i controlli, il software e il monitoraggio per il riscaldamento, il raffreddamento e la refrigerazione. Con l'ingegneria e la progettazione migliori della categoria e il più ampio portafoglio di soluzioni nel campo della modulazione, non ci limitiamo a definire lo standard per la leadership nel settore dei compressori, ma siamo i pionieri della sua evoluzione. Combinando la nostra tecnologia con le nostre soluzioni intelligenti di gestione dell'energia, siamo in grado di regolare, monitorare e ottimizzare le condizioni per aiutare a proteggere le merci sensibili alla temperatura su terra e mare, offrendo al contempo comfort in qualsiasi spazio. Grazie a prodotti efficienti dal punto di vista energetico, a soluzioni pronte per la regolamentazione e all'esperienza, stiamo rivoluzionando in meglio la prossima generazione di tecnologia climatica. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Copeland.com.

Contact

Petra Schreiber
Copeland
[email protected]
T+49 (0) 2408 929 0    

Patrick Bouillon
Faktor 3
[email protected] 
+49 (0) 40 679446 22


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.