Oprogramowanie Copeland Select
Nasze najlepsze oprogramowanie doboru pozwala na dokonanie szybkiego wyboru sprężarek i jednostek chłodniczych które najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom.
Jedno z najlepszych tego typu rozwiązań w branży pozwala za pomocą jednego kliknięcia uzyskać niezbędne informacje. Program ten, szybki i przyjazny dla użytkownika, umożliwia albo dokonanie szybkiego wyboru, albo przejście do bardziej zaawansowanych obliczeń systemu.
Użytkownik może wybierać sprężarki i agregaty skraplające w wybranym przez siebie języku (dostępnych jest 5 języków). Ustawienia użytkownika pozwalają szybko przywołać najczęściej stosowane opcje i dodawać dane kontaktowe klienta.
Wystarczy kliknąć odpowiednią kartę, aby znaleźć sprężarki lub agregaty skraplające, wybrać rodziny produktów lub dobrać czynnik chłodniczy i wymaganą wydajność. Aby wyszukać model, który najlepiej spełni dane wymagania, należy wstawić warunki eksploatacji.
Przyciski skrótów (odsyłacze) pozwalają ustawić standardowe warunki eksploatacji; po zmianie warunków wszystkie pozostałe dane techniczne są natychmiast aktualizowane.
Select 8 firmy Copeland to oprogramowanie nowej generacji europejskiego oddziału Copeland, które przy odświeżonym wyglądzie i funkcjonalności, zachowało swoje najlepsze cechy.
Nowe dodatki:
Sprężarki Półhermetyczne
Agregaty skraplające
Pobierz i uruchom oprogramowanie Selection Software, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do całej oferty srężarek i urządzeń chłodniczych.
Aktualna wersja programu: v. 8.24.5 (02/02/2024)
Aktualna wersja bazy danych: v. 45322 (31/01/2024)
(Rozmiar: 237 MB / Data: 06/02/2024)
W zakładce „Pliki do pobrania” można pobrać najnowszą pełną wersję oprogramowania Select Software.
Instalacja:
Kliknij łącze pobierania i zapisz plik instalacyjny jako plik tymczasowy na twardym dysku. Od tej pory możliwa jest praca w trybie offline.
Instrukcje. Uwaga – oprogramowanie Select 8 wymaga zainstalowania platformy .NET Framework w wersji 4.6 lub nowszej.
Informacje o definicjach i narzędziach użytkownika oprogramowania Select znajdują się w systemie pomocy. Pytania dotyczące oprogramowania Select należy kierować na adres e-mail [email protected]. Twoja opinia jest zawsze mile widziana. Prosimy o przesłanie uwag lub sugestii zmian na powyższy adres e-mail.
Wersji online oprogramowania Select 8 można używać także bezpośrednio ze strony internetowej. Dostęp internetowy oznacza, że udostępniane dane są zawsze aktualne.