Technologia sprężania spiralnego CO2 firmy Copeland przenosi chłodnictwo z wykorzystaniem CO2 na zupełnie nowy poziom

Nowe agregaty chłodnicze ze sprężaniem spiralnym CO₂ dostosowane do wszelkich potrzeb

Firma Copeland wprowadza nową gamę agregatów chłodniczych zaprojektowanych z myślą o najwyższej elastyczności i użyteczności.

Kolejny duży krok w ewolucji CO₂

Kolejny duży krok w ewolucji CO₂

Zaprojektowane dla Twoich potrzeb


Nadchodzi era New Cool, która jest możliwa dzięki technologii sprężania spiralnego CO2 Copeland. Firma Copeland wprowadza nową gamę agregatów chłodniczych do zastosowań średniotemperaturowych. Zapewniając od 10 do 46 kW wydajności chłodniczej, są one specjalnie zaprojektowane dla małych i średnich supermarketów, sklepów wielobranżowych i sklepów spożywczych. Podstawowym elementem nowych agregatów chłodniczych jest całkowicie nowy typ sprężarki spiralnej CO2 do zastosowań transkrytycznych, która oferuje cały szereg zalet.

Copeland CO2 scroll refrigeration unit with open electronic box
Kompaktowe wymiary pozwalają na bardzo elastyczne planowanie i instalację.

Nasze rozwiązanie dla twoich wyzwań


Wiele supermarketów w środowiskach miejskich musi radzić sobie z trudnymi warunkami instalacji, ograniczeniami przestrzeni i surowymi przepisami dotyczącymi hałasu. Ponieważ nowa technologia Copeland wykorzystująca CO2 została zaprojektowana głównie z myślą o małych i średnich sklepach, firma Copeland położyła duży nacisk na łatwą i elastyczną instalację podczas opracowywania nowej gamy agregatów chłodniczych. Aby technologia mogła być zainstalowana we wszystkich przypadkach, firma Copeland oferuje agregaty, które są lekkie, niezwykle kompaktowe i zoptymalizowane pod kątem cichej pracy.

W konsekwencji, agregaty chłodnicze są opracowywane zgodnie z koncepcją modułowej konstrukcji: mogą być instalowane w pakietach lub osobno, wewnątrz lub na zewnątrz, zapewniając maksymalną elastyczność dla docelowego zastosowania. Chłodnica gazu, którą można ustawić poziomo, pionowo i w trybie wolnostojącym, oferuje wiele możliwości instalacji. Ta modułowa konstrukcja sprawia, że nowe agregaty chłodnicze są idealnym wyborem do środowisk miejskich, a także do modernizacji, w których przestrzeń jest ograniczona.


Zalety naszych agregatów

Jak nasza technologia sprawdza się w każdej sytuacji.

Agregat chłodniczy ze sprężaniem spiralnym CO₂ Copeland z widocznymi komponentami
Breathe Clean

Małe rozmiary

Umożliwia tworzenie najbardziej kompaktowych i lekkich instalacji chłodniczych

Breathe Clean

Ciche

Niski poziom hałasu

Breathe Clean

Idealne dopasowanie

Przeznaczone do małych i średnich formatów sklepów

Innowacyjna technologia


Nowe agregaty chłodnicze wyposażone są w dynamiczny wtrysk pary (DVI) oraz w zaawansowane algorytmy sterowania. W ten sposób CO2 staje się bezpiecznym i niezawodnym, a także ekonomicznym i łatwym w zarządzaniu czynnikiem chłodniczym we wszystkich strefach klimatycznych. Innowacyjna koncepcja sterowania obejmuje unikalne funkcje, takie jak kontrola obszaru pracy i wykrywanie usterek, a także diagnostyka zapewniająca niezawodne działanie i zmniejszająca ryzyko psucia się żywności.

Agregaty chłodnicze ze sprężaniem spiralnym CO₂ Copeland

Nowa gama agregatów chłodniczych rewolucjonizuje sposób, w jaki działa chłodnictwo komercyjne. Wyposażona w całkowicie nowy typ sprężarki CO2 do zastosowań transkrytycznych nowa gama agregatów zapewnia mniejszą złożoność systemów, wysoką elastyczność, niski całkowity koszt cyklu życia (TCO) i wysoką efektywność we wszystkich klimatach.

Agregat chłodniczy ze sprężaniem spiralnym CO₂ Copeland

Zachowaj spokój i zrelaksuj się!

CZYTAJ WIĘCEJ...
Kliknij, aby kontynuować czytanie Agregaty chłodnicze ze sprężaniem spiralnym CO₂ Copeland
Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.