Calculadora de carga de refrigerante (A2L)

Calculadora de carga de refrigerante

La forma sencilla de calcular los límites de carga de refrigerante para los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor

La calculadora de carga de refrigerante de Copeland en pocos puntos:

  • Herramienta de apoyo para calcular la máxima carga de refrigerante posible de los refrigerantes A2L, según la norma de seguridad EN 378-1
  • Para cualquier tipo de sistema de refrigeración y tipo refrigerante, el diseñador del sistema tiene un requisito general para llevar a cabo una evaluación de riesgos.
    • En sistemas con refrigerantes A2L, también debe tenerse en cuenta el aspecto de inflamabilidad. Uno de los criterios resultantes es la limitación de la cantidad máxima de refrigerante.
    • La norma general de seguridad EN378-1 especifica los detalles y los conceptos básicos de cálculo para determinar la máxima carga de refrigerante posible con refrigerantes A2L.
  • La calculadora de carga de refrigerante toma las diferentes categorías como parámetro de entrada para el cálculo y ofrece un método sencillo y rápido para determinar la cantidad máxima de carga posible
  • Se consideran varias clasificaciones, como la clase de ubicación del sistema de refrigeración, la categoría de área de acceso, la selección de aplicaciones, el tipo de refrigerante y las dimensiones de la sala
  • El cálculo incluye actualmente los siguientes refrigerantes: R454C, R454A, R455A, R454B, R452B, R152a, R1234yf y R1234ze


Descargue la calculadora de carga refrigerante

La calculadora de carga de refrigerante de Copeland ahora está disponible para descargarla.

Descargue la calculadora de carga de refrigerante de Copeland para calcular los límites de carga de refrigerante para los sistemas de refrigeración, aire acondicionado o bomba de calor en relación con la ubicación aplicada, la aplicación seleccionada y la clase de accesibilidad de acuerdo con la norma de seguridad EN 378-1, anexo C

Leer más...
Haga clic para continuar leyendo La calculadora de carga de refrigerante de Copeland ahora está disponible para descargarla.


En la pestaña "Download" (Descargar), puede descargar la última versión de la herramienta Calculadora de carga de refrigerante de Copeland. 

Para utilizar la  calculadora de carga de refrigerante: 

  1. Haga clic en el enlace de descarga y descargue el archivo en su disco duro. Así podrá trabajar sin conexión. 

  2. Siga las instrucciones de la hoja de la calculadora de carga refrigerante "Information How to use" (Información de uso)

Active JavaScript para usar este sitio web.