H003-Terminal-view-to-sea

ProAct™ Transport

Über unsere integrierte Lösung zum Kühlketten-Management erhalten Sie überall auf der Welt nützliche Einblicke.

ProAct™ Transport erhöht den Nutzen jedes einzelnen Gliedes der Lieferkette beim intermodalen Transport – an Bord von Schiffen, bei der Verladung an Terminals sowie während des Bahn- und Straßenverkehrs – durch komplettes, fortschrittliches Management von Kühlcontainern.

ProAct Transport

Durch Verknüpfung mit REFCON6 auf Schiffen bietet ProAct™ Transport ein einzigartiges, umfassendes End-to-End-System für die Überwachung von Kältemaschinen und das Management der Ausrüstung für die intermodale Kühlkette. 

Das als Kombination von Kühlcontainern, -schiffen und -eisenbahnwaggons verfügbare Abonnement ermöglicht Ihnen den zuversichtlichen Einblick in Ihre Ladungen und Ressourcen in allen Phasen des intermodalen Kreislaufs.

Wichtigste Vorteile von ProAct Transport

Reduzierte Betriebskosten und minimierte manuelle Arbeiten

Reduzierte Betriebskosten und minimierte manuelle Arbeiten

Fernüberwachung minimiert die Kosten manueller Inspektionen von Kältemaschinen. Automatisierte Funktionen wie Downloads von Datenprotokollen und Aktualisierungen von Controller-Software ermöglichen die praktische Eliminierung von direkten Kosten für Depots und sorgen für die zeitnahe und ordnungsgemäße Ausführung dieser wichtigen Arbeiten. Rechenschaftsberichte zeigen Schwachstellen in Ihren Betriebsabläufen auf, um Ihnen die Messung der Qualität von Arbeitsausführung und Ausrüstung sowie das Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen zu ermöglichen.

Verbesserte Qualität des Frachtguts durch proaktive Warnmeldungen

Verbesserte Qualität des Frachtguts durch proaktive Warnmeldungen

Da Sie Warnmeldungen erhalten – sogar bevor irgendjemand ein Problem bemerkt – wird das Risiko des Verderbs von Frachtgut deutlich reduziert.  Proaktive Warnmeldungen sorgen dafür, dass Sie potenzielle Probleme frühzeitig erkennen, und erhöhen sowohl die Haltbarkeitsdauer des Frachtguts als auch die Zufriedenheit von Kunden mit Ihrem Service.

Höhere Sicherheit des Personals

Höhere Sicherheit des Personals

Terminals und Schiffe sind exponierte Arbeitsorte. ProAct Transport automatisiert zahlreiche routinemäßige Betriebsabläufe von Kältemaschinen, die bisher manuell ausgeführt werden mussten. Dadurch können sowohl die Sicherheit einzelner Personen als auch die Arbeitssicherheit im Allgemeinen deutlich erhöht werden.

Verbesserte Dokumentation

Verbesserte Dokumentation

Alle über den Zustand der Kühlcontainer und Ladung gelieferten Daten werden automatisch aufgezeichnet, um Dokumentations- und Schadensforderungen erfüllen zu können. ProAct Transport sorgt dafür, dass jegliche Unregelmäßigkeiten, Störungen oder die Ladung gefährdende Bedingungen während des Transports gemeldet und nach Ankunft des Transports dokumentiert werden. Dies bietet nicht nur Vorteile für Ihren Betrieb, sondern bei Bedarf auch Transparenz gegenüber Ihren Kunden.

Reduzierte menschliche Fehler

Reduzierte menschliche Fehler

ProAct Transport verifiziert alle manuellen Einstellungen für Auslösungen automatisch und sendet in Fällen von Diskrepanzen frühzeitige Benachrichtigungen mit Warnmeldungen. Neben der Reduzierung von menschlichen Fehlern bietet das System eine große Breite von automatisierten Einstellungen wie Sollwerte und effiziente Betriebsmodi.

Energieeinsparungen und CO2-Reduzierung

Energieeinsparungen und CO2-Reduzierung

Durch leistungsstarkes Management der Geschäftsintelligenz minimiert ProAct Transport Ladungsverluste in der Kühlkette beim Transport von Containern und ermöglicht die Effektivierung des gesamten Prozess- und Geschäftsbetriebs. Dies ist nicht nur für die Optimierung der Containerauslastung von Vorteil. Die verbesserte logistische Planung und Verfolgung trägt auch zur Minimierung von Umweltbelastungen sowie zur Reduzierung von Ladungsverlusten und -abfällen bei.

C010-Savings-graf

Digitalisierung der intermodalen Kühlkette

Ob mit Fokussierung auf die Verbesserung der Ladungstransparenz oder des Zustands der Kältemaschine selbst − ProAct™ Transport versorgt Ihr Betriebszentrum mit nützlichen Informationen. 

ProAct™ Transport ist cloudbasiert, mit sicheren Benutzerschnittstellen und APIs (Application Programming Interfaces), und kann direkt oder in speziellen Betriebsabläufen integriert genutzt werden. Die Vorzüge reichen von datengestützten Kundeninteraktionen zu datenbasierter Entscheidungsfindung für Wartungs- und Reparaturarbeiten. 

Unterstützt von unserer REFCON-Lösung für Schiffe und Terminals und von unserer Suite an Modems, liefert ProAct™ Transport weltweite Transparenz in Echtzeit zum Betriebszustand der Kältemaschine.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Digitalisierung der intermodalen Kühlkette

Transport von verderblichen Waren, Proteinen oder pharmazeutischen Produkten

Copeland ProAct Transport-Services und -Lösungen schützen Ladungen und Ressourcen auf der ganzen Welt.  Von lebenden Meerestieren und Kaviar bis hin zu Blutplasma und pharmazeutischen Produkten − unsere Kunden nutzen ProAct , um Tag für Tag für eine sichere Lieferung ihrer wertvollen Ware zu sorgen. Empfindliche verderbliche Waren und gekühltes sowie gefrorenes Fleisch und Meeresfrüchte werden sowohl auf dem Schiff als auch in Betriebszentren, in denen kundige Experten arbeiten, überwacht.  

Doch das war noch nicht alles: ProAct Transport versorgt die Betriebsteams mit zuverlässigen, rechtzeitigen Informationen zur Leistung der Kältemaschine. Somit können Reedereien sicherstellen, dass für Ihre Lieferung eine einwandfrei funktionierende Kältemaschine ohne Anlagen- und Laderaumprobleme eingesetzt wird.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Transport von verderblichen Waren, Proteinen oder pharmazeutischen Produkten
C011-Transporting-perishables

Enterprise- und Softwarelösungen für die Transportbranche

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.