Copeland erweitert sein Angebot an R-290 Scrollverdichtern für den europäischen gewerblichen Heizungsmarkt

R-290-Heizlösungen entscheidend für den Übergang der Hersteller zu natürlichen Heizungsanwendungen

R-290 Copeland Scroll Compressor YHV119


Copelands neue YHV119 Scroll-Verdichter für gewerbliche Wärmeanwendungen ermöglichen die Konstruktion nachhaltiger Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R-290 und hocheffizienter Leistung. Kredit: Copeland

AACHEN, DEUTSCHLAND (21. März 2024) - Copeland, ein globaler Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen, hat kürzlich einen neuen R-290 Scrollverdichter mit variabler Drehzahl für gewerbliche Heizungsanwendungen auf den Markt gebracht - den Copeland YHV119 Scrollverdichter mit variabler Drehzahl. Diese Markteinführung erweitert Copelands R-290-kompatibles Produktportfolio an Verdichtern für Wärmepumpen und reversible Kühlanwendungen.

Der neue Copeland YHV119 Scrollverdichter mit variabler Drehzahl hat eine Heizleistung von bis zu 42 kW bei maximaler Drehzahl. Sein Design ist nicht nur kompakt mit einer reduzierten Stellfläche und einem geringeren Gewicht, was die Konstruktion, die Installation und die Wartung des Systems erleichtert, sondern er ist auch für R-290 optimiert, was eine niedrige Überhitzungsfähigkeit von <5K ermöglicht. Mit seiner einzigartigen axialen und radialen Scroll-Verdichtung für erhöhte Zuverlässigkeit und Effizienz passt dieser Verdichter perfekt zu kommerziellen Wärmepumpen und ist besonders vorteilhaft bei transienten Bedingungen mit reversiblen Systemen. Der drehzahlgeregelte Scroll-Verdichter YHV119 ist das erste Modell einer zukünftigen Serie, die auf eine größere Kapazität erweitert wird, um die verschiedenen Anwendungsanforderungen des kommerziellen Heizungssektors zu erfüllen.

Die Umstellung auf Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial in Verbindung mit der Notwendigkeit, die Energieeffizienz zu maximieren, treibt den HVACR-Markt in Richtung nachhaltigerer Entscheidungen. Dieser Trend wird durch die Forderung der Endverbraucher nach einer Senkung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten noch verstärkt.

"Copeland hat sich voll und ganz dem Ziel verschrieben, seine Kunden beim Erreichen ihrer Dekarbonisierungsziele und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen", sagt Maurizio Boldrini, Director of Commercial Comfort Marketing, Europa bei Copeland. „Copeland R-290 Scroll-Verdichter sind sicher, zuverlässig und hocheffizient. Sie wurden entwickelt, um die Industrie bei der Umstellung auf Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial (GWP) zu unterstützen und Nachhaltigkeitsziele und Umweltvorschriften zeitnah und wettbewerbsfähig zu erfüllen."

Der drehzahlgeregelte Scrollverdichter YHV119 von Copeland ist eng mit der neuen Frequenzumrichter-Familie ED4 gekoppelt: Dieses Paket ist vollständig nach EN 60335-2-34 zertifiziert. Dies erleichtert die Systemauslegung, erhöht die Effizienz und reduziert die Entwicklungszeit und -kosten auf der OEM-Seite. Die Steuerungen und die Elektronik von Copeland vervollständigen eine anwendungsfertige R290-Lösung, die dank des funktionsübergreifenden Know-hows von Copeland eine kürzere Markteinführungszeit und eine höhere Leistung gewährleistet.

Der drehzahlgeregelte Verdichter YHV119 ergänzt die Copeland-Produktreihe der R-290-Verdichter mit fester Drehzahl, die im Herbst 2023 eingeführt wurde und aus vier Modellen besteht: YH23, YH28, YH33 und YH38K1G.

Diese Verdichter bieten eine Heizleistung von 22 bis 37 kW und können in Einzel-, Tandem- oder Trio-Konfigurationen eingesetzt werden. Diese von Copeland qualifizierten Tandem- und Trio-Lösungen bieten OEMs eine größere Flexibilität bei der Systemauslegung. Eine Trio-Konfiguration ermöglicht eine Systemleistung von bis zu 111 kW. Das vollständig hermetische R-290-Design wird mit einem IP65- oder IP54-Anschlussgehäuse geliefert, das die Einhaltung aller erforderlichen Vorschriften gewährleistet. Die Zuverlässigkeit der Copeland R-290 YH-K1G Scrollverdichter mit fester Drehzahl wird durch die einzigartige Scroll-Doppelverdichtung und die niedrige Überhitzungsfähigkeit von <5K optimiert.

Diese neue Verdichterbaureihe wird in Europa für europäische Kunden hergestellt, um die wachsende regionale Nachfrage nach R-290-Wärmepumpen und reversiblen Kühllösungen zu decken.

Erfahren Sie mehr über die nachhaltigen Lösungen von Copeland unter Copeland.com.

Über Copeland

Copeland, ein globaler Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen, vereint branchenführende Marken in den Bereichen Verdichtung, Steuerung, Software und Überwachung für Wärme, Kühlung und Kälte. Mit klassenbester Technik und Konstruktion und dem breitesten Portfolio an regulierbaren Lösungen setzen wir nicht nur den Standard für Verdichter, sondern sind auch Vorreiter bei deren Weiterentwicklung. Durch die Kombination unserer Technologie mit unseren intelligenten Energiemanagementlösungen können wir die Bedingungen regeln, nachverfolgen und optimieren, um temperaturempfindliche Waren zu Lande und zu Wasser zu schützen und gleichzeitig für Komfort in jedem Umfeld zu sorgen. Durch energieeffiziente Produkte, normgerechte Lösungen und Fachwissen revolutionieren wir die nächste Generation der Klimatechnologie zum Besseren. Weitere Informationen finden Sie unter copeland.com.

Kontakt

Petra Schreiber
Copeland Europa GmbH
[email protected]
T: +49 2408 92910
 

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.