信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ ]
此产品已成功添加到您的清单中。
主页
温度和湿度探测器
温度和湿度探测器
分享
适用于暖通空调及制冷用的新型温湿度传感器(适合住宅、工业空调和制冷应用,备有露点和RS485。
了解更多...
联系我们
购买渠道
规格
特点
文档与图纸
联系我们
跳转至
规格
特点
文档与图纸
联系我们
规格
下载完整规格
电源
12-24Vac/dc
12-40Vdc
继电器输出
8A, 16A 可选
串行输出
RS485
使用寿命
RS485
特点
下载案例研究
非常适合住宅和工业应用
适用于Ipro控制器
温度(地板供暖的管理)或温度和相对湿度(辐射工厂的管理)
具有露点计算功能和合符ModBUS协议的RS485输出
文档与图纸
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
联系我们
联系我们