Transmissores de pressão

White-Rodgers

Transmissores de pressão

The Pressure Transmitters convert a pressure into a linear electric output signal. At the heart of the transmitter there is a piezo resistive chip enclosed in an oil capsule.

Produtos

Search

Características

  • Célula sensitiva de pressão baseada em piezo com sinal de saída primário forte para operações precisas
  • Dimensões compactas
  • Resistente a vibração, choque e pulsação
  • Redução do erro de escala completa em toda a faixa de temperatura
  • Referência de pressão absoluta de calibre selado para maior precisão independente da variação da pressão atmosférica
  • O sinal de saída é de 4 a 20 mA
  • Calibrado para intervalos de temperatura e pressão específicos, para satisfazer as demandas das aplicações em sistemas de ar-condicionado e refrigeração.
  • Conexão elétrica M12 de fácil instalação, com montagem de cabos pré-montada
  • Conector de pressão 7/16-20 UNF com válvula Schrader
Tensão de alimentação
24 Vcc nominal
Ruído e ondulação permissíveis
< 1 Vp-p
Influência da tensão de alimentação
< 0,02% FS/V
Corrente operacional
Saída de 4 a 20 mA, Máx. ? 24 mA
Resistência de carga
RL <= Ub-8,0 V 0,02 A
Posição de montagem
Não sensível à posição
Tempo de resposta: <5 ms.
0
Classificação de temperatura
Ambiente -40 °F a +176 °F, média -58 °F a +212 °F, armazenamento -40 °F a +185 °F
Vida útil do sensor
>=10.000.000 ciclos curso completo a 77 °F
Pressão de ruptura: -07M = 2.176 psi-18M e -30M = 3.626 psi
-07M 2.176 psi, -18M e -30M 3.626 psi

Documentação e desenhos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents